CAT-D48-T618 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • その他
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法
  • パッケージ数量 350
  • サービス可能 いいえ
CAT-H3930-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H396-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • 極数 6
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 1
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL 94V-1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-H396-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ あり
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • ケーブル出口角度 180
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-H3910-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • ストレイン リリーフ はい
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 極数 3
  • ケーブル出口角度 180
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
CAT-D485-W416 自動車用コネクタ ロックおよびTPA  1
  • アクセサリのタイプ TPA (端子位置保証)
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 極数 2
  • オレンジ
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-H3910-PC1748 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • グレー
  • 材質 PA GF
  • パッケージ数量 1100
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ
CAT-H3910-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 極数 3
  • ブランク キャビティ位置 0
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 41.55
  • 40.51
  • 長さ 40.51
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP68
  • パッケージ数量 250
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-ST858-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 32
  • 列数 8
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • 嵌合ピンの直径 .99
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 はい
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 144
  • 実装方法 パッケージ
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
CAT-D485-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 12
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 12
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 4
  • 長さ 33.02
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 保護等級 IP 68
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • パッケージのタイプ ボックス
CAT-D48-SP729 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ シーリング プラグ
  • 防水性 はい
  • 材質 PBT GF
  • オレンジ
  • キャビティ径 1.575
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法
  • パッケージ数量 20000
  • 炭化水素に対する抵抗
  • 潤滑剤容量 いいえ
CAT-H3930-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ その他
  • 材質 その他
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1500
  • サービス可能 いいえ
CAT-D485-CH8172 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • コネクタのスタイル オス端子用ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • ハイブリッド コネクタ いいえ
  • 一次ロックの特徴 ハウジング内に統合
  • ストレイン リリーフ アクセサリで追加
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • グレー
  • コネクタ コード A
  • ケーブル出口角度 180°
  • ボディの材質 PA GF
  • 嵌合ピンの直径 1
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • 有極 はい
  • 取り付けの特徴 なし
  • 端子位置保証 いいえ
  • Centerline (Pitch) 4
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
  • 実装方法
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 はい
CAT-D485-EN17 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 12
  • 列数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • その他
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 水平/90°
  • ロック インタフェース なし
  • Centerline (Pitch) 4.2
  • PCB 厚 (推奨) 1.9
  • 118.8
  • 長さ 114
  • PCB からのプロファイル高さ 36
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 保護等級 IP67
  • パッケージ数量 1
  • パッケージのタイプ パッケージ
CAT-H3930-RC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • 材質 アルミニウム
  • パッケージ数量 200
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ
3315-015-0005 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 材質 LDPE
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 実装方法
  • サービス可能 はい
CAT-ST858-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ はい
  • 極数 32
  • 列数 4
  • セクション数 2
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • コネクタ コード A
  • ピン径 1
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 3.4
  • 82
  • 長さ 39.87
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 使用温度 (最大) 100
  • 保護等級 IP67
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 48
  • パッケージのタイプ ボックス
CAT-M4599-B128 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 極数 18
  • キーイング C
  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • Purple
  • 材質 PBT GF
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • パッケージ数量 900
  • 実装方法
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM78-H342 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ヘッダ  1
  • コネクタ タイプ 電線対デバイス
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • シールド処理済み いいえ
  • ハイブリッド ヘッダ いいえ
  • 極数 8
  • 列数 3
  • セクション数 1
  • シグナル極数 35
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 動作電圧 250
  • 定格電圧 (最大) 250
  • オレンジ
  • タブ幅 1.3
  • タブ厚 1.3
  • ピン径 1.3
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • PCB マウント リテンション あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 取り付け穴 あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • 取り付け方向 垂直/180°
  • ロック インタフェース あり
  • Centerline (Pitch) 4
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 37.9
  • 長さ 76.9
  • PCB からのプロファイル高さ 32.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 使用温度 (最大) 100
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 保護等級 IP6K9K
  • パッケージ数量 1
  • パッケージのタイプ パッケージ
CAT-H3930-PC8382 自動車用コネクタ キャップおよびカバー  1
  • アクセサリのタイプ 保護キャップ
  • ストレイン リリーフ なし
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 アルミニウム
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ