CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 逆向き
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 流体抵抗 浸漬
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ガラス繊維入りナイロン 6/6
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 17
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン - GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998I 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6-6 GF
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 認証
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • ジェンダーの変換 標準
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998M 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ポリエステル
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998CC 丸型パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • 端子のタイプ ソケット
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 13
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • シェル サイズ 23
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 信号導体の絶縁直径 3.81
  • 電源導体の絶縁直径 5.59
  • シールド処理済み いいえ
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ケーブル
CAT-AM71-T98A パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 試験電流 23
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Louvertac 線番識別のめっき材料
  • 端子サイズ 16
  • Louvertac バンド材 ベリリウム銅
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .8 – 1.31
  • 結線タイプ クリンプ
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 認証/規格 UL
  • UL ファイル番号 E28476
  • 実装方法 テープマウント タイプ
  • パッケージ数量 100
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CMC (丸型メタルコネクタ)
  • コメント ソケット型番 193846-2 (テープマウント タイプ) および 193846-1 (バラ端子)。
CAT-AM71-T98E パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 ニッケルに錫めっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .15
  • 結線タイプ はんだ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント これらの端子は、すべてのコネクタ ハウジングの MultiMate 端子位置で使用できます。
CAT-AM71-T98D パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • 端子サイズ 16
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 15
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • 嵌合ピンの直径 1.57
  • 許容絶縁被覆範囲 .38 – .89
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • カラー コード
  • 認証/規格 UL
  • UL ファイル番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • ワイヤ タイプ 標準ワイヤ
CAT-AM71-T98B パワー端子  1
  • 製品タイプ 端子
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 13
  • 端子形状 丸形
  • Contact Current Rating (Max) 13
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき仕様 はんだめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 2.54
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 光沢
  • 端子結線部めっき材質 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 16
  • 端子結線エリアの仕上げめっき マット
  • ワイヤ/ケーブル サイズ 18 – 14
  • ワイヤ/ケーブル サイズ .05 – .09
  • 結線タイプ クリンプ
  • ハウジングによる端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 .62
  • 許容絶縁被覆範囲 .36 – .76
  • 使用温度範囲 -196 – 200
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • マルチ クリンプ用 はい
  • 実装方法 バラ端子
  • パッケージ数量 4000
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 用途 CPC コネクタ
  • コメント クリンプ バレルを含めた絶縁クリンプ全体の直径が 3.18 mm (.125) を超えてはなりません。
1658640-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 5
  • シールド処理済み はい
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • シェルの材質
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェル めっき材質 亜鉛
  • 端子サイズ 20
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ 取り付け穴
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ許容範囲 .2 – .56
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 225
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
205841-1 丸型パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • 端子のタイプ ピン
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • ねじ山のサイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子保護 あり
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • シェル サイズ 11
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 本体の向き ストレート
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • 流体抵抗 なし
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
786585-2 D-Sub ロックおよび取り付け  1
  • アクセサリのタイプ メスねじロック
  • 製品タイプ アクセサリ
  • ねじ山のサイズ 2-56 UNC
  • ねじ長 9.02
  • スクリューロックのスタイル ねじロックのみ
  • ねじ山の長さ 5.21
  • パッケージ数量 2
  • 実装方法 個別
1658612-3 IDC D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シールド処理済み はい
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • シェル サイズ 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 接地インデント なし
  • プロファイル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 15
  • 列数 2
  • 装着済み はい
  • シェルの仕上げめっき 光沢
  • ストレイン リリーフの型番 747275-3
  • シェルの材質
  • リボン ケーブル中心線のスペーシング 1.27
  • シェル めっき材質 ティン
  • カバーの材質 熱可塑性樹脂
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子サイズ 20
  • Contact Current Rating (Max) 1.25
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション タイプ なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ねじ山付きインサート、4-40 UNC
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ねじ山付きインサートの材質
  • ねじ山付きインサートのめっき材質 亜鉛
  • 取り付け角度 ストレート
  • エンクロージャ なし
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル被覆外径 .81 – .97
  • 単線 ワイヤレンジ 28 – 26
  • 単線 ワイヤレンジ .1 – .13
  • ワイヤ許容範囲 .08 – .15
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 40
  • 実装方法 チューブ
  • オプション ケーブル スタビライザ 747275-3
  • コメント すべてのプラグはハウジングとカバーが組み立て済みです。
207345-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ  1
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 3
  • シールド処理済み いいえ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • ねじ山のサイズ なし
  • ケーブル クランプのタイプ ボックスおよび蓋
  • ケーブル出口角度 90
  • シールドのめっき材質 なし
  • ケーブル クランプの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル被覆外径 9.91
  • 実装方法 個別
  • パッケージ数量 1
  • コメント すべての部品は組み立てられていない状態でパッケージされています。
1-1478916-0 RF コネクタ
  • コネクタ インタフェース SMA
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シールのタイプ ガスケット
  • ポート構成 単一ポート
  • 極数 1
  • 同軸コンタクト数 1
  • インピーダンス 50
  • ケーブル コネクタの向き ストレート
  • ボディ材料 ステンレス鋼
  • ボディの仕上げ めっき
  • ボディのめっき材料
  • 圧着タイプ 六角
  • フェルールのめっき材料
  • センター端子のめっき材料
  • センター端子の材料 ブラス
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • フェルールの材料 ブラス
  • RF コネクタ端子構成 非固定
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合機構 ねじ山付き
  • 固定方法 機械的性質
  • ディテント なし
  • 嵌合外径 (概算) 6.35
  • 長さ 15.05
  • 平面寸法 8.0 A/F
  • ケーブルのタイプ KX 22A
  • 使用温度範囲 -65 – 165
  • 動作周波数 26
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法 Bag
  • 誘電体の材料 PTFE
  • 結合ナットの材料 ステンレス鋼
  • ガスケットの材料 シリコン ゴム
  • 結合ナットのめっき材料
  • グレード プロフェッショナル
5749070-9 PCB D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 列間スペーシング .1 in
  • プロファイル 標準
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地処理済み いいえ
  • 接地インデント なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み はい
  • 接地ストラップ なし
  • 極数 100
  • 列数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • ポストのめっき材質
  • ブラケットの材質 亜鉛
  • ブラケットのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 接地クリップ なし
  • 結線ポストの長さ 3.18
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付け穴
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ スクリューロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 3.18
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 6
  • 実装方法 チューブ
5051494-1 RF コネクタ  1
  • コネクタ インタフェース SHV
  • コネクタ スタイル ジャック
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ポート構成 単一ポート
  • 極数 1
  • 同軸コンタクト数 1
  • ケーブル コネクタの向き ストレート
  • ボディ材料 ブラス
  • ボディのめっき材料
  • センター端子のめっき材料
  • センター端子の材料 ブラス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 はんだ
  • パネル マウント機能タイプ ロックワッシャおよびナット
  • 嵌合機構 バヨネット
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 固定方法 機械的性質
  • ディテント なし
  • 嵌合外径 (概算) 12.7
  • 推奨パネル厚 4.75
  • 動作周波数 .3
  • 実装方法 Carton
  • 誘電体の材料 PTFE