CAT-H3399-IN722A 角形端子インサート  1
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品のサイズ 3
  • 製品タイプ インサート
  • 極数 20
  • 電源回路電圧 400
  • 定格電流 16
  • 電源回路電流 16
  • インサートのスタイル ソケット
  • グレー
  • 端子のタイプ クリンプ接点
  • 極数 20
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 10
  • 実装方法
CAT-H3399-IN722 角形端子インサート  1
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品のサイズ 8
  • 製品タイプ インサート
  • 極数 10
  • 電源回路電圧 500
  • 定格電流 16
  • 電源回路電流 16
  • インサートのスタイル ソケット
  • グレー
  • 端子のタイプ クリンプ接点
  • 極数 10
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • パッケージ数量 5
  • 実装方法
CAT-H3399-H648 角形端子インサート  1
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ インサート
  • 極数 1
  • 電源回路電圧 400
  • 定格電流 16
  • 電源回路電流 16
  • インサートのスタイル ソケット
  • グレー
  • 端子のタイプ クリンプ接点
  • 極数 1
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • パッケージ数量 12
  • 実装方法
2287598-1 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 4
  • シグナル極数 2
  • I/O 構成 2/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • アース ポジション数 1
  • パワー極数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力送信機/データ受信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
2287598-2 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 4
  • シグナル極数 2
  • I/O 構成 2/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • アース ポジション数 1
  • パワー極数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
2287598-5 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 12
  • シグナル極数 8
  • I/O 構成 8/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • アース ポジション数 1
  • パワー極数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング B
2287598-3 非接触式接続デバイス  1
  • シグナル極数 8
  • アース ポジション数 1
  • パワー極数 1
2287598-4 非接触式接続デバイス  1
  • 極数 12
  • シグナル極数 8
  • I/O 構成 8/PNP 信号、1/+24VDC、1/GND
  • アース ポジション数 1
  • パワー極数 1
  • 出力電流 (最大) 500
  • 電力定格 12
  • 動作電圧 24
  • データ タイプ PNP 一方向
  • ボディの長さ 80
  • ケーブル アセンブリ長 300
  • ボディ直径 30
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 動作 電力受信機/データ送信機
  • IP 定格 IP67
  • キーイング A
T1220100220-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 4
  • ねじ山のサイズ 2M20
  • HTS ハウジングおよびフード はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
T4113012081-000 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェル サイズ 20
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • 出荷時取り付け済みバックシェル あり
  • キーイング A
  • 溝付きポジション A
  • 動作電圧 30
  • 動作電圧 30
  • 電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 銅合金
  • 絶縁材 Polyamide 66 GF25
  • Oリング材質 シリコン
  • 環境保護 IP67
  • ペリフェラルシール材料 シリコン
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子のタイプ オス端子
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • フランジ なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整 あり
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .82 – .2
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 耐久性定格 100
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 未装着ポジション数 なし
  • フィールド サービス可能 はい
T1470162129-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 6
  • ねじ山のサイズ PG29
  • HTS ハウジングおよびフード はい
  • 導入口のスタイル サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
T1240160140-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 6
  • ねじ山のサイズ M40
  • HTS ハウジングおよびフード はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
T1240100121-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 4
  • ねじ山のサイズ PG21
  • HTS ハウジングおよびフード はい
  • 導入口のスタイル トップ、サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
T2400001100-000 角形コネクタ端子  1
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ 端子
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子の分類 電力
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 70
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 10 mm²
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
T1230100125-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ フード
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 4
  • ねじ山のサイズ M25
  • HTS ハウジングおよびフード はい
  • 導入口のスタイル サイド
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • ロック デバイスのタイプ ロック クリップ
  • 腐食保護 はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
W31-X2M1G-40 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 40
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 240VAC
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W31-X2M1G-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • トグルの色 銀地にアンペア定格マーキング
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル トグル
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 6 – 22
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 15/32-32 ねじ山付きブッシング、長さ .32 インチ、ダブル "D"、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
5-2172079-2 スタンダード丸型コネクタ  1
IEC 61076-2-101
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • シェル サイズ 12
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 装着済み はい
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルの材質 ブラス
  • 絶縁材 Polyamide
  • ジェンダーの変換 標準
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • IP 止水シーリング レベル 8
W23-X1A1G-3 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ プッシュプル
  • 回路ブレーカーのタイプ
  • 照光 いいえ
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路ブレーカーのスタイル プッシュプル ボタン
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 240
  • DC 定格電圧 50
  • 定格電流 3
  • 遮断容量 1000A @ 50VDC or 120VAC
  • ボタンの色 黒字に白のアンペア定格マーク、白のトリップ バンド
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 11 – 30
  • 結線のタイプ 90° で対向した 8-32 ねじ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けブッシング 3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色
  • 取り付けオプション 2 つの六角ナット/ロックワッシャ
  • 取り付けハードウェア パッケージ ブッシングに組み立て済み
W67-X2Q12-15 回路ブレーカー
  • アクチュエータのタイプ トグル
  • 回路ブレーカーのタイプ 磁気
  • 照光 いいえ
  • トグルの色
  • 製品タイプ サーキット ブレーカ
  • 照光のタイプ ライトなし
  • 回路機能 直列トリップ
  • アース スイッチ なし
  • AC 定格電圧 415/240
  • 定格電流 15
  • 遮断容量 5000A @ 277VAC
  • 極数 1
  • 200% でのトリップ時間 2.2 – 20
  • 結線のタイプ 6.35 mm (.25 インチ) ストレート クイック コネクト タブ
  • 取り付けのタイプ パネル マウント
  • 取り付けオプション 6-32 取り付けねじ
  • シリーズ/取り付けオプション W6 (6-32 取り付けねじ)
  • 回路ブレーカーのサイズ 50.8
  • スタンプ マーキングのタイプ インターナショナル I/O