AST2000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 MBSPP
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST2000H2 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2-20 UNF オス
  • 電気接続 Packard Metripack 150
  • 供給電圧 4.75 – 5.25
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 290 から 13053 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
AST20HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST20PT 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST20SW 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン SPDTFormC
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション カスタム スイッチ ポイント
AST4000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4100 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 ケーブル 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4200 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST43LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション SIL2
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST44LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション SIL2
AST4500/4510 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4520 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT フラッシュ
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 15 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4530 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング なし
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 PTFE
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 30 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST45PT 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 0 – 60
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST46DS 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 ターミナル ブロック (1/2 FNPT 電線管接続)
  • 供給電圧 8 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST46HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)