CAT-AX41-H519B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF6 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -30dB @ 6GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.05dB @ 900MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 64
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -40dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.6 x 7.2 x 9.1
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-H519A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ HF3 S リレー
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 140
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 双安定、2 コイル
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 178
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 600
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.07 @ 100MHz
  • 作動システム DC
  • 絶縁 (HF パラメーター) -50dB @ 3GHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 ニッケル
  • 極の端子数 1
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 14.9 x 7.5 x 10.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 7.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 14 – 16 mm
  • 高さ 10.5
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温 (最大) 85
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • その他の特徴 ガル ウィング
FCB-205-BZ4 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-210-1024M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
7-1618387-1 DC コンタクタ
  • 端子構成 10-32 スタッド
  • 製品タイプ コンタクタ
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • コンタクタのタイプ 密閉済み
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • 補助スイッチ端子の配置 なし
  • コイル電圧 (最大) 24
  • コイル定格電圧 24
  • 作動システム DC
  • 接点配置 1 Form X, SPST-NO DM
  • 端子の定格電流 500
  • 極数 1
  • コイル結線 ワイヤ
  • 取り付けのタイプ ボトム
  • コイル ワイヤの長さ 390
  • 実装方法 個別
  • トルク 80 – 100
FCA-410-1622M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 290
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-125-22 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 周波数 400
  • 接点配置 1 フォーム C、SPDT、1 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 25
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0222M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0226M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだフック
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-210-1027M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 10
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-205-0227M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 500
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-405-0617M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 400
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-405-BZ4 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 400
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 周波数 400
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-415-BY4 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 290
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 70 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 15
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-125-HX3 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード なし
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression Without
  • 振動 30G's, 33 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 1 フォーム C、SPDT、1 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 25
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ 水平フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCA-215-HZ4 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだピン、90°
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 33 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 接点配置 2 フォーム C、DPDT、2 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 15
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ ブラケットなし
  • 動作温度範囲 -70 – 125
5-1618398-0 DC コンタクタ
  • 端子構成 M5 x .8
  • 製品タイプ コンタクタ
  • 製品カテゴリ 電気機械リレー
  • コンタクタのタイプ 密閉済み
  • 製品分類 リレー - コンタクタ
  • コイル電圧 (最大) 36
  • コイル定格電圧 9 – 36
  • 作動システム DC
  • 接点配置 1 Form X, SPST-NO DM
  • 端子の定格電流 100
  • 極数 1
  • コイル結線 ワイヤ
  • 取り付けのタイプ ボトム
  • コイル ワイヤの長さ 381
  • 実装方法 個別
  • トルク 30 – 40
FCA-125-16 ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 はんだフック
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 320
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 30G's, 10 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 200G、6 ms
  • 周波数 400
  • 接点配置 1 フォーム C、SPDT、1 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき はんだめっき
  • 端子の定格電流 25
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ レイズド垂直フランジ マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125
FCB-405-0625M ミッドレンジ リレー
  • 端子構成 ソケット ピン
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ 軍用/航空宇宙ミッドレンジ
  • エンクロージャのタイプ 密閉シール済み
  • コイル抑制ダイオード あり
  • コイル定格電圧 28
  • コイル抵抗 400
  • Back EMF Suppression With
  • 振動 20G's, 500 – 3000Hz
  • コイル磁気システム 極性、単安定
  • 作動システム DC
  • 衝撃 50G's, 11ms
  • 接点配置 4 フォーム C、4PDT、4 C/O
  • Auxiliary Contacts なし
  • 端子のめっき
  • 端子の定格電流 5
  • 端子のベース材質 銀酸化カドミウム
  • 取り付けのタイプ トラック マウント
  • 動作温度範囲 -70 – 125