2821747-2 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • ケーブルのスタイル リボン ケーブル
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • 構成 ダブルエンド
  • データ レート 12
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 50
  • シグナル極数 32
  • ワイヤ サイズ 33
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 1
2127934-4 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 24
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .205
  • 総ケーブル外径 6.48 mm
  • 難燃性 CL2
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 3
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2127931-3 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .051
  • 総ケーブル外径 4.37 mm
  • 難燃性 CL2
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 2
  • CLOUDSPLITTER いいえ
5749195-2 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ラッチ スプリングの材料 ステンレス鋼
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 68
  • ケーブル出口角度 180
  • バックシェルのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ブーツの材質 PVC
  • シェル めっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ストレイン リリーフ クリップの材質
  • ケーブル被覆外径 11.18
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-2 規格に適合
5750752-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ バックシェル キット
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ねじ山のサイズ 2-56
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 68
  • ステープルのめっき材質 ニッケルにスズめっき
  • ステープルの材質 炭素鋼
  • ブーツの材質 PVC
  • バックシェルの材料 亜鉛
  • ケーブル被覆外径 13.97
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント SCSI-3 規格に適合
2821385-1 中間ボード銅線ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのタイプ 中間基板銅
  • コネクタのタイプ (エンド A) プラグ
  • コネクタのタイプ (エンド B) プラグ
  • ケーブルのスタイル リボン ケーブル
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • 構成 ダブルエンド
  • データ レート 12
  • 難燃性 VW-1
  • 極数 74
  • シグナル極数 48
  • ワイヤ サイズ 33
  • ハロゲンフリー いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 .5
1393738-4 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ バックシェル
  • シェル サイズ 4
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • ねじ山のサイズ 14702
  • スライド ラッチ なし
  • 製品タイプ バックシェル/ケーブル クランプ
  • 極数 37
  • ケーブル クランプのタイプ 2 ピース RFI/EMI シールド
  • ケーブル出口角度 37.5
  • シールドのめっき仕上げ 光沢
  • グレー
  • シールドのめっき材質 銅にニッケルめっき
  • ケーブル クランプの材質 シールド プレート付き熱可塑性樹脂
  • ケーブル被覆外径 5 – 11
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 15
  • コメント ローレットねじ、ケーブル ブッシング (グロメット)、および端子チューブを別途ご注文いただく必要があります。
2820303-2 電力ケーブル アセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 電力
  • シールド処理済み いいえ
  • ケーブル アセンブリのタイプ 電力
  • コネクタのタイプ (エンド A) Crown Clip Junior
  • コネクタのタイプ (エンド B) MBXLE
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 構成 ダブルエンド
  • 列数 2
  • 極数 2
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 8.36
  • 総ケーブル外径 6
  • ワイヤ サイズ 8
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • 使用温度範囲 -25 – 125
  • UL 定格 認定済み
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ケーブル アセンブリ長 .235
2821313-1 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ  1
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ プラガブル/ダイレクト アタッチ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) microQSFP
  • コネクタのタイプ (エンド B) microQSFP
  • ケーブルのスタイル Discrete Pairs
  • ラッチのスタイル プル タブ リリース
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 溝付きポジション いいえ
  • 極数 8-ペア
  • パワー極数 該当なし
  • シグナル極数 16
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 25
  • 均等化 いいえ
  • ワイヤ サイズ 28
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .081
  • 総ケーブル外径 8.38 mm
  • ハロゲンフリー はい
  • 難燃性 VW-1
  • ケーブル アセンブリ長 .5
2170708-1 QSFP/QSFP+/zQSFP+  1
  • フォーム ファクター zQSFP+
  • 製品タイプ ケージ アセンブリ
  • 付属ヒート シンク はい
  • ケージのタイプ ギャング
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 1 x 6
  • ポート数 6
  • ライトパイプ構成 シングル丸形
  • ポート列あたりのリア EON 1
  • データ レート (最大) 28
  • ヒート シンクのスタイル ピン
  • ヒート シンク高クラス PCI
  • ヒート シンク高 4.2
  • ヒート シンク仕上げ 陽極酸化処理済み、黒
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • テール長 2.05
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • アプリケーション 標準
  • 用途 QSFP28 MSA 互換トランシーバ
  • ヒート シンク互換 はい
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 内部/外部 EMI スプリング
  • 付属ライトパイプ はい
  • 機能追加・改善 標準
2053638-3 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ ダイレクト アタッチ QSFP
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) QSFP
  • コネクタのタイプ (エンド B) QSFP
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル スライド ラッチ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 極数 8-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ HST
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛ダイ
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .051
  • 総ケーブル外径 6.48 mm
  • ハロゲンフリー いいえ
  • 難燃性 CL2
  • ケーブル アセンブリ長 3
  • CLOUDSPLITTER いいえ
1534811-1 D-Sub バックシェルおよびクランプ
  • アクセサリのタイプ ケーブル クランプ
  • シェル サイズ 4
  • シールド処理済み はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グロメット なし
  • ねじ山のサイズ 14702
  • スライド ラッチ なし
  • 極数 37
  • ケーブル クランプのタイプ シングルまたはデュアル ケーブル導入口
  • ケーブル出口角度 45
  • ケーブル クランプのめっき材質 亜鉛
  • シールドのめっき材質 なし
  • ケーブル クランプの材質
  • ケーブル被覆外径 4.8 – 11
  • 実装方法
  • パッケージ数量 10
2170745-2 QSFP/QSFP+/zQSFP+  1
SFF-8663
  • フォーム ファクター zQSFP+
  • 製品タイプ ケージ アセンブリ
  • 付属ヒート シンク はい
  • ケージのタイプ ギャング
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 1 x 4
  • ポート数 4
  • ポート列あたりのリア EON 1
  • データ レート (最大) 28
  • ヒート シンクのスタイル ピン
  • ヒート シンク高クラス SAN
  • ヒート シンク高 6.5
  • ヒート シンク仕上げ 陽極酸化処理済み、黒
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • テール長 2.05
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • アプリケーション 標準
  • 用途 QSFP28 MSA 互換トランシーバ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 内部/外部 EMI スプリング
  • 付属ライトパイプ いいえ
  • 機能追加・改善 標準
2198339-2 SFP/SFP+/zSFP+
  • フォーム ファクター zSFP+
  • 製品タイプ 統合コネクタ付きケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ スタック
  • 付属ヒート シンク いいえ
  • 統合光導体 はい
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 2 x 6
  • ライトパイプ構成 クワッド三角形 (内側および外側)
  • 光導体のスタイル 標準
  • ポート数 12
  • 極数 240
  • データ レート (最大) 32
  • テールのめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルめっきの上に金めっきまたは金フラッシュめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル銀合金
  • Centerline (Pitch) .8
  • テール長 1.8
  • PCB 厚 (推奨) 1.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • アプリケーション zSFP+ Thermally Enhanced
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 zSFP+ SMT コネクタ
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • EMI 抑制機能タイプ エラストマ材ガスケット
  • 付属ライトパイプ はい
1934347-1 高速バックプレーン コネクタ
  • モジュールのタイプ 中心
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング 1.4
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シュラウド付き 部分的にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ ヘッダー
  • 製品タイプ コネクタ
  • Make First/Break Last いいえ
  • スタッカブル いいえ
  • ペア数 80
  • 極数 240
  • 列数 15
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 コプラナー
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シグナル極数 160
  • 列ごとのペア数 5
  • インピーダンス 100
  • 動作電圧 250
  • UL 定格電圧 250
  • データ レート 10
  • 列ごとの差動ペア数 5
  • 差動信号 はい
  • 差動インピーダンス 100
  • シールド材質 りん青銅
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子長 6
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • 端子結線面のめっき材質 ティン
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子結線面のめっき厚 .5
  • 端子のタイプ ピン
  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ マット
  • 端子のデザイン 角形ポスト
  • 端子のスタイル 圧入
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ アクション/コンプライアント テール
  • PCB マウント リテンション あり
  • ガイド ハードウェア なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド スロット
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合保持 なし
  • Centerline (Pitch) 1.9
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジングの色
  • エンド ウォールの位置 オープン
  • PCB Hole Diameter .47
  • 高さ 24.4
  • テール長 2.2
  • PCB 厚 (推奨) 1.57
  • 長さ 30.55
  • 36.61
  • 使用温度範囲 -65 – 90
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • 認証/規格 UL
  • UL 定格 認可済み
  • UL ファイル番号 E28476
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
2127933-6 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ スモール フォーム ファクター プラガブル (SFP)
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) SFP+
  • コネクタのタイプ (エンド B) SFP+
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル 伸縮ピン
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 製品指定 パッチ コード
  • 極数 2-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル/アルミニウム テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ オーバーモールド
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • ワイヤ サイズ 26
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .129
  • 総ケーブル外径 5.21 mm
  • 難燃性 CL2
  • IEEE 1394 いいえ
  • ケーブル アセンブリ長 5
  • CLOUDSPLITTER いいえ
2110742-1 SFP/SFP+/zSFP+
  • フォーム ファクター SFP+
  • 製品タイプ ケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ ギャング
  • 付属ヒート シンク いいえ
  • 統合光導体 いいえ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 1 x 6
  • ライトパイプ構成 デュアル丸形
  • 光導体のスタイル 標準
  • ライトパイプ プロファイル
  • ポート数 6
  • データ レート (最大) 16
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • テール長 2.05
  • PCB 厚 (推奨) 2.25
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • アプリケーション SFP+
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 SFP+ SMT コネクタ
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびトレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 外部スプリング
  • 付属ライトパイプ はい
1-2007394-8 SFP/SFP+/zSFP+
  • フォーム ファクター SFP+
  • 製品タイプ 統合コネクタ付きケージ アセンブリ
  • ケージのタイプ スタック
  • 付属ヒート シンク いいえ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ポート マトリックス構成 2 x 4
  • ポート数 8
  • 極数 160
  • データ レート (最大) 16
  • テールのめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質 パラジウム ニッケルめっきの上に金めっきまたは金フラッシュめっき
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • 基板 取り付けスタイル スルー ホール圧入
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ケージの材料 ニッケル シルバー
  • Centerline (Pitch) .8
  • テール長 3
  • PCB 厚 (推奨) 1.5
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • アプリケーション EMI Enhanced
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • ヒート シンク互換 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 トレイ
  • EMI 抑制機能タイプ 外部スプリング
  • 付属ライトパイプ いいえ
2053638-1 プラガブル I/Oケーブルアセンブリ
  • ケーブル アセンブリのカテゴリ 高速
  • ケーブル アセンブリのタイプ ダイレクト アタッチ QSFP
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのタイプ (エンド A) QSFP
  • コネクタのタイプ (エンド B) QSFP
  • ケーブルのスタイル Madison TurboTwin - 丸型ジャケット
  • ラッチのスタイル スライド ラッチ
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 極数 8-ペア
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 16
  • 溝付き いいえ
  • 構成 ダブルエンド
  • インピーダンス 100
  • データ レート 10
  • ジャケットの材質 フレキシブル PVC
  • 均等化 いいえ
  • シールド材質 アルミニウム/ポリエステル テープ/スズめっき銅編組
  • リリースのタイプ プル タブ
  • ストレイン リリーフのタイプ HST
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • ジャックねじ なし
  • ハウジングの材質 亜鉛ダイ
  • ワイヤ サイズ 30
  • ワイヤ サイズ 該当なし
  • ワイヤ サイズ .051
  • 総ケーブル外径 6.48 mm
  • ハロゲンフリー いいえ
  • 難燃性 CL2
  • ケーブル アセンブリ長 1
  • CLOUDSPLITTER いいえ
352171-1 HMバックプレーンコネクタ
IEC 61076-4-101
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • Make First/Break Last いいえ
  • シールド処理済み はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • 装着済み列 A
  • 列数 19
  • 列数 5
  • アーキテクチャ メザニン
  • 極数 95
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • シグナル端子数 95
  • データ レート ≤1
  • クロストーク バージョン 標準
  • シールドのスタイル 上部
  • シールドのタイプ グランド リターン シールド
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • 端子構成 ACTION PIN
  • アース接点 なし
  • CompactPCI 指定 J3
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • フィードスル ポストの長さ 3.3
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面の長さ 3.3
  • 端子のスタイル ショート テール
  • 結線端のめっき材質 ニッケルにスズ鉛めっき
  • インタフェースのタイプ 2mm HM
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • ハウジングの色 グレー
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • モジュール長 38
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • AdvancedTCA 指定製品 いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 チューブ
  • パッケージ数量 14
  • コメント シールドがあらかじめ取り付けられたメス形コネクタです。