この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ゲル充填、超小型、防水性のデジタル圧力・温度センサ。

フィットネス トラッカー、ドローン、ウェアラブル機器などのコンシューマ デバイス向けに最適化された MS5837-02BA の堅牢なセンサ パッケージは、こうした用途によく見られる過酷な環境に耐えられます。 MEMS 技術に基づくこのセンサには、超低電力の 24 ビット デジタル出力 (I2C) と海抜 13 cm の高度分解能を備えた高線形性圧力センサが使用されています。これにより、階段昇降段数のカウントなど、高分解能の測定が可能になります。この超小型のマイクロ高度計は、ゲル充填型防水センサとしては市場最小クラスで、設計の柔軟性を向上させます。堅牢なセンサ パッケージはセラミック材料と金属材料で作られています。ボード レベルの設計により、圧力 (±0.5 mbar) と温度 (±2ºC) の両方を高い精度で検知します。TE Connectivity (TE) の MS5837 超小型デジタル高度計シリーズを拡張したこの 2 bar モデルには、媒体環境での耐久性を向上させるオプションと、信号ノイズや干渉を低減する統合シールド オプションが用意されています。MS5837-02BA は、実績あるブランドにより裏付けられた確かな性能、信頼性、高精度を実現します。

適用事例

  • フィットネス トラッカー
  • ドローン
  • ウェアラブル
  • 自転車用コンピューター
  • モバイル高度計/気圧計システム
  • 電子タバコ

製品の特長

  • セラミックおよび金属パッケージ: 3.3 x 3.3 x 2.75 mm
  • 高分解能モジュール: 13 cm
  • 供給電圧: 1.5 ~ 3.6 V
  • 低電力: 0.6 µA (スタンバイ時は 25°C で 0.1 µA 以下)
  • 一体型デジタル圧力センサ (24 ビット ΔΣ ADC)
  • I2C インタフェース
  • 動作範囲: 300 ~ 1,200 mbar、-20 ~ +85°C
  • 外部コンポーネント不要 (内部オシレータ)
  • 1.8 x 0.8 mm の O リングによる防水シーリング
  • 高耐久性オプション
  • シールド オプション
  1. ボード マウント用圧力センサの動画 (英語:日本語テキストあり)

TE Connectivity (TE) のボードマウント用圧力センサが新しい設計においてどのように役立つのかご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  SMT 対応

  • 圧力センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 1.5 – 3.6

寸法

  • 製品高さ  2.75 mm [ .108 in ]

  • 製品長さ  3.3 mm [ .129 in ]

  • 製品幅  3.3 mm [ .13 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 2

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力インタフェース  I2C

  • 耐プレッシャ レンジ  10 bar

  • 出力信号のタイプ  24 ビット ADC

  • 圧力精度  ±0.5mbar

  • 解像度  .016

その他

  • センサ オプション  シールド処理済み

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0059

関連資料

データ シート/カタログ ページ

Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。