製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
防水性
いいえ, はい
-
一次ロックの特徴
クリーン ボディ, 端子上
-
リセプタクルのスタイル
180°
端子の特徴
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
通常の定格電流 (A)
6, 15
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子サイズ
1mm
-
端子のタイプ
ソケット, リセプタクル
-
嵌合タブ幅
1 mm [ .039 in ]
-
嵌合ピンの直径 (mm)
1, 1.12, 1.94
-
嵌合ピンの直径 (in)
.039, .044, .076
-
界面メッキ
スズ (Sn), 金 (Au)
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.6 – 1.9, 1.6 – 2.2, 1.77 – 2.46, 2.18 – 2.92
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.063 – .075, .063 – .087, .069 – .096, .085 – .114
-
ワイヤ サイズ (AWG)
16 – 14, 18 – 16, 20, 20 – 14, 20 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.5, .5 – .85, .5 – 2, .75 – 1.25, 1.25 – 2
-
ワイヤ サイズ検索 (mm²)
.3, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2
-
ワイヤ サイズ検索 (AWG)
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
-
タブの長さ (mm)
16.25, 22.12
-
タブの長さ (in)
.64, .871
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度 (最大) (°C)
120, 125
-
使用温度 (最大) (°F)
248, 257
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 120, -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 248, -40 – 257
実装の特徴
-
実装方法
Reel, パッケージ
-
パッケージ数量
7000, 8000
その他
-
端子伝導性
0 ~ 24 A (低出力)
-
顧客の指定問い合わせ先
いいえ