端子およびコネクタ フリップブック

TE Connectivity の建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 端子とコネクタのカタログは、シリーズ概要、役に立つハウツー要領書、および詳細な技術仕様を 250 ページにわたって掲載しています。詳細情報には、TE のヘビー デューティー AMPSEAL、AMPSEAL 16、丸型 DIN、DEUTSCH、HDSCS、LEAVYSEAL、および Superseal 1.0 コネクタ、端子、工具および付属品が含まれます。 

 

クリックしてデジタル版フリップブック カタログ/TS-ICT-T&CCAT (英語) にアクセス

建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 端子とコネクタのフリップブック カタログは、お客様に必要な情報を簡単に検索することができます。フリップブック カタログはナビゲーションが簡単で、用途仕様、製品ドキュメント、取扱説明ビデオなどのハイパーリンクが含まれています。デスクトップ コンピュータやタブレット、携帯電話に実装できるように最適化されています。

コンテンツのハイパーリンク: ハイパーリンクをクリックするだけでコンテンツに移動します。総合メディア: クリックすると新しいウィンドウが開き、ビデオや図面が表示されます。

特殊機能: ページの印刷、共有、ダウンロードができます。コンテンツ検索機能: 特定のトピックへ簡単に移動できます。