コンシューマー ウェアラブル用途向けセンサ ソリューション

用途

コンセプト立案から
製品化まで

それは創造力あふれるウェアラブル デバイスのアイデアとして始まり、ライフ スタイルを変革するスマートな製品として実を結びます。

TE は世界最大のセンサ関連企業の 1 つであり、お客様のコンセプトをスマートで接続性に優れた製品へと転化させる革新的なセンサ ソリューションを提供しています。 接続性の期待は、いつどのような場所でも、ウェアラブル製品のニーズを駆り立てます。そして、TE のセンサ プラットフォームによってウェアラブル機器技術が現実化されれば、人々の生活はより安全、生産的、かつ健全なものとなります。強力な機能を時計の内部や T シャツに組み込むため、TE ではさまざまな業界にわたる幅広い経験と継続的な研究開発への取り組みを重視しています。当社は、ウェアラブル機器のアイディアについてのソリューション開発をサポートします。当社の業界をリードする製品には次のものがあります。

スマート ウォッチ
スカイ ダイバー

コンシューマ ウェアラブル センサ

より健康であるために

高度計ウォッチ

  • 湿度センサにより局所的相対湿度をモニタ
  • 圧力センサにより高度をモニタ 
  • 温度センサにより局所的空気温度をモニタ

 

マルチモード ウォッチ

  • 圧力センサにより高度変化をモニタ 
  • 温度センサにより局所的空気温度または皮膚温度をモニタ
  • 湿度センサにより局所的相対湿度または皮膚の水分 (汗) をモニタ
  • フォト光センサにより心拍数と SpO2 レベルを測定 

 

ダイビング ウォッチ/コンピュータ

  • 圧力センサにより高度をモニタ 
  • 圧力センサにより潜水深度をモニタ 
  • 温度センサにより水温を測定 

 

格闘技用ベスト

  • ピエゾ ケーブルにより衝撃位置と強度を判定

 

フィットネス バンド

  • 圧力センサにより高度変化をモニタ
  • 温度センサにより局所的空気温度または皮膚温度をモニタ 
  • 湿度センサにより局所的相対湿度または皮膚の水分 (汗) をモニタ 
  • ピエゾ フィルム センサにより動作および一般的な活動レベルをモニタ 

 

スキー用ゴーグル

  • 圧力センサによりヘッズアップ ディスプレイの表示データの高度変化をモニタ 
  • 湿度センサおよび温度センサによりゴーグルの曇り止めファンをコントロール 

 

睡眠モニタ

  • 湿度センサにより CPAP マスクの湿度を快適なレベルにコントロール 
  • 温度センサにより皮膚温度と快適な呼吸気を測定 
  • 圧力センサにより吸気と呼気の回数をモニタ 
  • フォト光センサにより心拍数と SpO2 レベルを測定
転倒検知モニタ
睡眠中の女性

医療用ウェアラブル センサ

生活の質を高めるために

転倒検知

  • ピエゾ フィルム センサにより突発的衝撃と患者の動きを測定 
  • 圧力センサにより患者が床に転倒した場合の急激な高度変化を測定 

 

保護ベスト 

  • ピエゾ ケーブルにより衝撃位置と強度を判定 

 

人工装具

  • 荷重センサにより人工装具の動荷重と静荷重を測定 
  • ピエゾ フィルム センサにより人工装具部品の動的屈曲力と応力をモニタ 
  • 位置センサにより移動の位置と動作をモニタ
  • 振動センサにより患者と人工装具部品の向きをモニタ 

 

 

 

ペースメーカ 

  • ピエゾ フィルム センサにより患者の身体活動をモニタ 

 

バイタル サイン

  • フォト光センサにより心拍数と SpO2 レベルを測定
  • 温度センサにより皮膚温度と呼気温度を測定
  • 圧力センサにより吸気活動と呼気活動をモニタ 

 

睡眠時無呼吸治療

  • フォト光センサにより SpO2 レベルと心拍数を測定
  • 温度センサにより皮膚温度と呼気温度をモニタ
  • 湿度センサにより周囲相対湿度と呼気の湿度レベルを測定 
  • 圧力センサにより吸気活動と呼気活動をモニタ
  • ピエゾ フィルム センサにより患者の手足の活動と急速眼球運動 (REM) をモニタ
ヘルメットをかぶり膝をつく兵士
ジョギング中の兵士

防衛用ウェアラブル センサ

より安全な世界のために

ヘルメット衝撃

  • ピエゾ フィルム センサにより衝撃の強度と位置をモニタ
  • 振動センサにより衝撃方向と強度を測定

 

 

 

兵士の体調

  • フォト光センサにより兵士の心拍数と SpO² レベルを測定
  • 湿度センサにより皮膚の水分 (汗) をモニタ
  • 振動センサにより兵士の活動レベルまたは無活動を測定
  • 温度センサにより外気温と皮膚温度を測定
832 埋め込み型加速度計  1
  • 駆動電圧 3.3 – 5.5
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.6
  • 使用温度範囲 -20 – 80
832M1 埋め込み型加速度計  1
  • 駆動電圧 3.3 – 5.5
  • 材質 セラミック
  • 重量 3.6
  • 使用温度範囲 -40 – 125