太陽光発電ソリューション

太陽光発電の需要は増加を続けています。それに伴い、電力と効率を向上させるより堅牢なシステムのニーズも高まっています。当社は、信頼性の高い太陽光発電ソリューションと電力網の接続を提供します。当社の太陽光コネクタは費用対効果と信頼性に優れ、過酷な環境下でも高い耐久性を維持します。当社製品を使用すれば、太陽光接続をすばやく簡単、正確に施工できます。安全性を保証するため、過熱しないように設計されており、野生動物による影響も受けにくくなっています。

過酷な条件でも維持される効率と収益性

<80%

当社の SOLARLOK 2.0 DC プラグ コネクタによる施工時間の短縮率

<40%

当社のカスタマイズ可能なトランク ソリューション (CTS) による材料費と人件費の削減率

165GW

当社のソリューションが採用された世界中の太陽光発電容量

接続のワンストップ パートナー

パネルからインバータ、変電所、蓄電池まで、TE はコネクティビティに関するいくつものニーズにワンストップで対応します。エネルギー産業において 60 年を超える経験を持つ当社は、お客様の状況を理解しており、最も難しい課題でさえ克服できるよう、お客様をサポートします。

TE のソーラー エンジニアリング専門のコンサルティング、ソリューション、専門知識でどのようなメリットを得られるかをご確認ください。

あらゆる構成に対応

コスト効果と信頼性に優れ、お客様のニーズに合うようにカスタマイズできるソーラー ソリューションが求められています。当社ではそのようなソリューションをご用意しています。また、据え付けが簡単な革新的ソリューション、ソーラー エンジニアリング専門のコンサルティングなど、TE Connectivity はさらなる価値をご提供します。トランク バス設計から従来型、フローティング設計まで、どのような構成もサポートします。

ソーラー プラントの景観

コンサルティング

TE はケーブル管理を含めた最新の助言を提供し、システム全体の効率を最大限に引き上げることができます。

設計

TE のエンジニアリング チームがお客様と協力して、効率の向上を目指して設計したカスタム ソリューションを実現します。 

テスト

当社のソリューションはラボで型式試験を実施しており、コミッショニングを合理化し、承認期間の短縮と予防保全の要件の低減に役立ちます。

トレーニング

当社はお客様と協力し、現場でのお客様向けの特別な施工トレーニングと、施工者や監督者を対象とした能力評価を実施することで、施工の正確さを向上するお手伝いができます。

当社の太陽光製品ラインナップの特長

私たちは材料科学に専心的に取り組んでおり、そのたゆまぬ努力が長期の使用に耐える太陽光製品の開発につながっています。当社のソーラー製品は水没漏れ試験、温度変化、紫外線への曝露、湿気、機械的状況に耐えるように製造されています。当社の DC コネクタは堅牢で難燃性があり、動物侵入の影響に対する耐性を備え、UL、cUL、IEC 規格に準拠しています。また、当社の AC ソリューションは、IEEE、ANSI、IEC、GB の該当する規格に準拠しています。

カスタマイズ可能トランク ソリューション

柔軟で信頼性が高く、太陽光発電のニーズに合わせてカスタマイズ可能な次世代 EBOS。 

 

当社のカスタマイズ可能トランク ソリューション CTS は、サイズ、場所、取り付け構造に関係なく導入でき、東西または南北のどちらの向きのトランク ケーブルにも対応しています。

 

CTS プロジェクトはすべて、当社の設計エンジニアとプロジェクト管理の専門家からなるチームによって管理されます。施工前のファーム設計や推奨される最適化方法から、カスタマイズされた現場トレーニング、導入後の運用サポートに至るまで、これらのチーム メンバーがプロセスのすべての段階でアドバイスを提供します。

 

CTSコンポーネントは、厳格な試験基準や認定基準を満たす高度な保護と性能を提供します。


UL9703 および IEC 62852 認定済み

直流接続

TE の SOLARLOK PV コネクタは、信頼できる直流接続をすばやく簡単に実現できるように設計されています。精密設計によって接触抵抗を最低限に抑え、電力損失を低減します。

SOLARLOK 2.0
DC プラグおよびスプライス コネクタの紹介
SOLARLOK 2.0
DC プラグおよびスプライス コネクタの紹介

接続と取り付けソリューション

当社の幅広いラグとスリーブ (デュアル定格またはバイメタル) は、アルミニウムおよび銅の導線に対応しており、トルクのメンテナンスは不要です。

開閉器および変圧器ソリューション

施工が容易なコンパクト設計の TE Raychem セパレート コネクタと、熱収縮および常温収縮端末処理材は、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト低減を可能にします。

陸上電力網接続

グリッドの接続には、単芯から 3 芯ケーブルまで対応し、業界をリードする幅広い種類の Raychem 熱収縮および常温収縮直線接続材が最適です。また、ジョイントやケーブル ジャンクションの分岐用ジャンクション ボックスも各種ご用意しています。

アース ソリューション

TE のアース棒と AMP または SIMEL コネクタ (発熱溶接、圧縮、ボルト式) は、耐腐食性を備え、接地故障の低減に貢献し、太陽光発電所の安全な運行を確保します。