ストーリー
小型化および軽量化

用途

小型化対応自動車ソリューション

当社の一連の小型コネクタ システムは、より小型・軽量の電子部品をサポートすることによって、燃料消費効率の向上と二酸化炭素排出量の削減を図る省スペースと軽量化を実現します。

小型化。 「ブラックボックス」のヘッドライト ユニットでも、インフォテインメント用途のカメラやセンサでも、あるいはエンジン制御ユニットなどの過酷な環境用途でも、その用途にかかわらず、当社の小型化ソリューションにより、真の自動車グレードの堅牢性を備えた省スペースと軽量化が実現します。 注目製品:

関連資料
小型化および軽量化

ホワイト ペーパー

小型化対応自動車ソリューション

当社の一連の小型コネクタ システムは、より小型・軽量の電子部品をサポートすることによって、燃料消費効率の向上と二酸化炭素排出量の削減を図る省スペースと軽量化を実現します。

小型化。 「ブラックボックス」のヘッドライト ユニットでも、インフォテインメント用途のカメラやセンサでも、あるいはエンジン制御ユニットなどの過酷な環境用途でも、その用途にかかわらず、当社の小型化ソリューションにより、真の自動車グレードの堅牢性を備えた省スペースと軽量化が実現します。 注目製品:

CAT-M4596-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 はい
  • 一次ロックの特徴 ロッキング ランス
  • ワイヤ タイプ
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ 単線シール (SWS)
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 20
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.2
  • 嵌合タブ厚 .6
  • 界面めっき 銀 (Ag)
  • 端子結線面のめっき材質 銀 (Ag)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size .35
  • ワイヤ サイズ検索 .35
  • ワイヤ絶縁直径 2.7
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • パッケージ数量 5000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
  • 顧客の指定問い合わせ先 いいえ