基本的要件の情報

Q: 嵌合できるタブは何ですか?厚さや幅の要件は?

A: TE Connectivity では、さまざまなタブに嵌合する各種の端子を提供しています。幅のサイズには、.312"、.250"、.187"、.125"、.110" があります。そして、これらの端子の標準の厚さは .032" および .020" です。

Q: 低挿入力要件はありますか?

A: TE Connectivity では、8 ~ 16 ポンドのオプションがあります。当社では、様々な端子、たとえば、Premier、Budget、LIF、成形可能、ハーメチック スタイルなどの端子を提供します。 

Q: ポジティブ ロックは必要ですか?

A: ポジティブ ロックは、孔のあるタブを使用するあらゆる用途にポカヨケ機能を提供します。レベルが孔に嵌まり、指でレバーを押下しなくても端子がタブから外れなくなります。ハウジングでポジティブ ロックがタブにロックされるので、ハウジングを引き寄せないかぎり取り外すことはできません。

Q: お客様の用途にはグロー ワイヤ ソリューションが必要ですか?

A: その場合は、TE Connectivity は V2 グロー ワイヤ オプションを提供します。

Q: ストレート構成かフラグ構成が必要ですか?

A: フラグの方向でワイヤの使用状況やワイヤ応力が低減されることがあります。

Q: ワイヤ サイズはどう選びますか。

A: ワイヤ サイズは必要な電流量によって決まります、通常、端子は 10 ~ 12 AWG、18 ~ 14 AWG、22 ~ 18 AWG です。

Q: タブに使用できるアンペア数はどのように決めますか?

A: ワイヤ タイプによります。それは、対応する TE のカタログで UL310 を参照すればわかります。ワイヤ サイズに基づいた定格電流を示すものです。