TE 新製品: SOLARLOK PCB エンクロージャ ジャンクション ボックス

SOLARLOK PCB<br>エンクロージャ<br>ジャンクション ボックス

SOLARLOK PCB エンクロージャ ジャンクション ボックス

TE Connectivity が新たに発売した SOLARLOK PCB エンクロージャ ジャンクション ボックスは、ユーザーが設計した PCB を終端に取り付けることで、ジャンクション ボックスの機能をモニタし、必要なときにリモートからジャンクション ボックスをシャットダウンできるように設計されています。

February 06, 2017

米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、プリント基板 (PCB) をソーラー パネル ソリューションに組み込むことができるスマート ジャンクション ボックスを発売しました。SOLARLOK 中型ジャンクション ボックスは、ユーザーが設計した PCB を終端に取り付けることで、ジャンクション ボックスの機能をモニタし、必要なときにリモートからジャンクション ボックスをシャットダウンできるように設計されています。特殊なクリップによって PCB をソーラー パネル フォイルにすばやく確実に接続できます。

SOLARLOK 中型ジャンクション ボックスにはフォイルレールとクリップが付属しており、動作温度範囲は -40 ~ 90°C、定格電圧は 1000 V または 1500 V です。IP 保護等級は最大 IP67 で、TUV および UL によって認可されています。

TE について

TE Connectivity (NYSE: TEL)は接続技術において世界をリードする年間売上120億米ドルのグローバルカンパニーです。TEのイノベーションへの強い情熱は、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションから スマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。あらゆる分野に広がるTEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、過酷な環境下でも機能が立証されており、より安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万5千名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です– www.TE.com.

詳細を表示

SOLARLOK、TE Connectivity、および TE connectivity (logo) は、TE Connectivity Ltd. グループ会社の商標です。