TE 新製品: SmartSeal コネクタ

SmartSeal コネクタ

SmartSeal コネクタ

TE Connectivity (TE) の SmartSeal コネクタは、次世代 ECU コネクティビティ ソリューションとして設計されています。この革新的なコネクタは、ECU ハウジングに直接嵌合しますので PCB ヘッダは必要ありません。それにより、アプリケーション スペースおよびコストを究極まで節減できます。

September 27, 2016

TE Connectivity (TE) の産業および商業輸送向けの新しい SmartSeal コネクタ (TE 型番 2305186-1) は、次世代 ECU コネクティビティ ソリューションとして設計されています。この革新的なコネクタは、オーバーモールドされた PCB ECU ハウジングに直接嵌合しますので別の PCB ヘッダや密閉されたエンクロージャは必要ありません。それにより、アプリケーション スペースおよびコストを究極まで節減できます。この堅牢な SmartSeal コネクタは、二輪車・ATV/UTV・海洋レジャー・レクリエーション車両の市場の要件に応える耐久性を備えています。

SmartSeal コネクタは、TE のブラインド プラグ (TE 型番 2289990-1) を使用することによってピン数の少ない ECU の用途に容易に対応できる 44 極のコネクタです。コンパクトであり (99 mm × 79.9 mm × 26.7 mm)、ECU へのコネクタを固定できるレバー スライド ロック機構を利用しています。SmartSeal コネクタは、頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、厳しい振動や機械的衝撃にも耐えられます。このコネクタは環境的に密閉されており、ちり・ほこり・湿気による接続部の汚れを防止できます。

SmartSeal コネクタは、TE の新しい高性能シングル ピース端子 (TE 型番 1-2236793-3 および 2291193-3) を使用します。端子は単一接点ビームを特徴とし、広範囲にわたるワイヤ サイズ (0.5~0.75 mm2 および 0.3~0.35 mm2) に対応します。この新しい独自の端子には革新的な波構造接触ゾーンが取り入れられており、電流分布とフローを最適化します。この端子の独特の波構造設計とスペーサ作動式圧力のため、非常に高い性能の実現に要求される嵌合力が低減されます。この設計は、めっき加工の PCB 接触ゾーン表面の破砕や摩耗を防止するのにも役立ちます。

TE の SmartSeal コネクタは、現在、Bosch の EPM44 ECU との組み合わせで既製のソリューションとして提供されています。TE のエンジニアは、OEM と協力し、SmartSeal コネクタの技術を利用して特定の小型エンジン車両 ECU 用途に適用させることができます。この新しい SmartSeal コネクタは、TE の産業および商業輸送製品のすべてのコネクタ ポートフォリオと同様、失敗の許されない用途に信頼できる接続ソリューションを実現します。
 

TE について

TE Connectivity社は接続技術において世界をリードする年間売上130億米ドルのグローバルメーカです。最先端の技術開発により、安全で環境に優しくスマートで、より一層つながる世界の創出に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、75年以上に渡り過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。7,000名を超える設計エンジニアを含む約7万8千名の従業員を擁するTE Connectivity社は、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com や各種SNS (LinkedIn, Facebook, Twitter)をご覧ください。 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivity社の日本法人です。

詳細を表示

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。