注目の製品: 事前絶縁 POD-LOK リセプタクル

一体型事前絶縁リセプタクル/ハウジング

TE の新しい事前絶縁 POD-LOK リセプタクル端子は、ポジティブ ロック リセプタクルとグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件に適合した UL 94V-0 定格のハウジングを組み合わせたものです。

July 31, 2018

TE は新しい事前絶縁 POD-LOK リセプタクル端子を発売しました。これは、ポジティブ ロック リセプタクルとグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件に適合した UL 94V-0 定格のハウジングを組み合わせたものです。これにより、人間工学的な低挿入力 (LIF) リセプタクルと一体型の堅牢なハウジングを、自動アプリケータによる 1 回のクイック操作で圧着・適用可能な被覆形状で供給できるようになりました。ストレートまたはフラグ方向の 187 および 250 シリーズが用意されています。

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示