真の変革をもたらす技術
「私たちは常に信頼性と高性能の基準に見合う USB コネクタを設計してきました。この業界をリードする新しい IPX8 USB Type-C ポートフォリオにより、過酷な環境でのアプリケーションで次世代の高速性能を提供します。」 - TE Connectivity、製品管理ディレクタ、Barbara Grzegorzewska。
April 18, 2018
コネクティビティとセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、過酷な環境下でデバイスを保護するために、業界をリードする IPX8 防塵防水性能を備えた新しい防水 USB Type-C レセプタクル コネクタを発表しました。IPX8 に準拠するこのコネクタは、水深 1.5 メートルで最低 30 分間浸水しても信頼性の高い接続を維持できます。防水 USB Type-C コネクタは、ウェアラブル、スマートフォン、生活家電、医療機器、自動車インフォテインメントに使用できます。
TE の防水 USB Type-C コネクタは、業界最高レベルの IPX8 防水性能を備えており、EMI 保護と強化されたボード保持機能も追加されました。TE の USB Type-C コネクタのポートフォリオは USB 3.1 の性能に対応しており、5A で 10 Gbps のデータ速度と 100 W の電力を伝送できます。TE の USB Type-C コネクタは、USB 用途のための次世代ソリューションとして、ポータブル デバイスに適した小型サイズと産業用途に適した堅牢さを備えたスリムな設計を実現するように設計されています。
「これは真の変革をもたらす技術です」と、TE Connectivity、製品管理ディレクタ、Barbara Grzegorzewska は言います。「私たちは常に信頼性と高性能の基準に見合う USB コネクタを設計してきました。この業界をリードする新しい IPX8 USB Type-C ポートフォリオにより、過酷な環境でのアプリケーションで次世代の高速性能を提供します。」
防水 USB Type-C コネクタはリバーシブル嵌合インタフェースを特徴としています。リセプタクルは、2 方向からの差し込みにも対応できるように設計されており、取り扱いが容易で信頼性の高い嵌合が可能です。このコネクタはさまざまなプロトコルをサポートしています。アダプタを使用すれば、単一 USB Type-C ポートから HDMI、VGA、DisplayPort などの接続タイプへの後方互換が可能です。
TE の新型防水 USB Type-C コネクタの詳細については、こちらをクリックしてください。
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。