注目の製品: ダイナミック FMLB シリーズ

TE の FMLB ダイナミック シリーズ コネクタによって接続の安全性を向上

TE Connectivity の FMLB (First Mate Last Break) ダイナミック シリーズ コネクタは、特にアース接続が重要視されるアプリケーション向けに開発されました。電源接続の前にアース接続を確立して電力接続が断たれるまでアース接続を維持できることで、安全性を向上しています。

June 13, 2017

接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は、FMLB (First Mate Last Break) コネクタのダイナミック シリーズに追加する新しい製品を公開します。D-3000 FMLB 5.08 mm オプションは、信号回路から最大 15 A の電源回路接続までを網羅する FMLB ソリューションを耐久性に優れた産業用パッケージで提供します。

FMLB (First Mate Last Break) シリーズ コネクタは、特にアース接続が重要視されるアプリケーション向けに開発されました。電源接続の前にアース接続を確立して電力接続が断たれるまでアース接続を維持できることで、安全性を向上しています。TE は、すでに 2.50 mm (D-2000 タイプ)、6.35 mm (D-4000)、10.16 mm (D-5000)、16.00 mm (D-7000) のピッチで FMLB コネクタを提供しています。

 

D-3000 FMLBコネクタは、振動や機械的振動にも強いIP20に適合した安全性を重視した製品です。0.38μm 厚 金メッキ端子で高い接触信頼性と低挿入力、他点接点コンセプトによる非常に安定した電気的、機械的接続を実現します。

 

ハウジングに設けた種類のキーイングにより誤嵌合を防ぎ、同時に既存の標準タイプのダイナミック シリーズ コネクタとの誤嵌合も防止します。現場での装置の設置とメンテナンスが簡単になります。嵌合時、正しくロックされるとクリック音が発生し、正しく嵌合された事が簡単に確認できます。標準タイプの D-3000 用ハンド ツール、アプリケータがご使用になれます。

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示