ALCOSWITCH DIP スイッチ EDS/EDSP シリーズおよび TDS シリーズ
TE Connectivity の Alcoswitch DIP スイッチが、製造の合理化を実現します。
September 28, 2017
米国ペンシルベニア州ハリスバーグ – 接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、ALCOSWITCH DIP スイッチ製品ラインナップに新たに 2 つの製品シリーズを加えることを発表します。ALCOSWITCH DIP スイッチ EDS/EDSP シリーズおよび TDS シリーズは、フル サーフェス マウントの実現により製造を合理化するよう設計されており、迅速な部品実装を可能にするエンボス テープ梱包品をご用意しています。どちらのシリーズも、信頼性と耐腐食性に優れた金めっき端子を備えています。産業機器用制御ボードや、防災/セキュリティ システム、サーモスタット、エレベータ/エスカレータ、通信機器などの用途に対応しています。
EDS および EDSP シリーズ
TE の ALCOSWITCH DIP スイッチ EDS シリーズおよび EDSP シリーズは、ピッチ間隔に制約を加えることなく多極構成を可能にする積み重ね可能なデザインにより、省スペース型スイッチ ソリューションを実現いたします。いずれのシリーズのスイッチも、スタンダードな「レバー型」アクチュエータと「ピアノ型」アクチュエータの両方を取り揃え、それぞれフラッシュ タイプと拡張タイプをご用意しています。
TDS シリーズ
TE による ALCOSWITCH DIP スイッチ TDS シリーズは、極ごとに DIP スイッチからアドレス設定を行う、より先進的な形を採用することで、用途における安全保護を向上させる、トライステート構成という独自のコーディングで設計されています。TDS シリーズでは、フラッシュ タイプおよび拡張タイプ アクチュエータの両バージョンをご用意しています。
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。