製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品幅 (mm)
8, 15, 15.24, 16, 17.78, 19, 20, 25, 25.4, 35.56, 36, 40, 43.2, 50.8, 56, 76.2, 83.82
-
製品幅 (in)
.314, .59, .6, .63, .7, .748, .787, .98, 1, 1.4, 1.417, 1.575, 1.7, 2, 2.2, 3, 3.3
-
製品高さ (mm)
4, 6, 6.35, 8, 8.47, 9, 9.5, 12.7, 16.9, 21, 25, 53
-
製品高さ (in)
.157, .236, .25, .314, .333, .354, .374, .5, .667, .827, .984, 2.086
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
プリンタ/ラベルの特徴
-
ラベルのタイプ
Die-Cut
-
ラベル ロールの長さ
.29 m [ .974 ft ]
-
ラベルの仕上げ
マット
-
ラベル厚 (Micron)
80
-
全ラベルの数
10, 11, 12, 2, 23, 3, 4, 5, 7, 9