製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ バックシェル製品スタイル
遮蔽
-
コネクタ バックシェル製品タイプ
バックシェル
-
防水性
はい
-
結線デバイスのタイプ
自動ロック シールド バンド
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ライトアングル
-
コネクタ形状との互換性
丸型
寸法
-
ケーブル導入口の直径 (mm)
6.35, 7.92, 11.13, 14.27, 15.88, 19.05, 20.62, 23.82, 25.4
-
ケーブル導入口の直径 (in)
.25, .311, .438, .561, .625, .75, .811, .94, 1
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性
08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
業界スタンダード
-
コネクタ詳細規格番号
AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702
その他
-
コネクタ インタフェースの仕様
AS50151 クラス D、L、U、W クリンプ接点, AS50151 クラス D、L、U、W クリンプ接点 Less ENDBELL, AS50151 クラス L、W クリンプ接点, AS50151 クリンプ接点, AS81703 シリーズ 3, AS81703 シリーズ 3/クラス E、L, MIL-DTL-26482 シリーズ 2/クラス A、L, MIL-DTL-83723 シリーズ I/クラス A、G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ I/クラス G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス A、G、K、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス A、G、K、R、S, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス A、G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス G、R, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス G、R、W, MIL-DTL-83723 シリーズ III/クラス S, MIL-DTL-83723 シリーズ IIII/クラス H