製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, 電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
リセプタクル
-
シェルのタイプ
金属
-
予備配線
いいえ
-
アクセサリの色
黒
-
製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
極数
7, 10, 13, 19, 22, 35, 37, 60
-
端子装着済み
No
-
出荷時取り付け済みバックシェル
なし
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
700
-
動作電圧 (VDC)
1250
ボディの特徴
-
シェル めっき材質
亜鉛コバルトの上に黒クロメート
-
シェルのベース材料
アルミニウム合金
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
難燃性を備えた熱可塑性樹脂
-
環境保護
あり
-
環境保護タイプ
密閉済み
端子の特徴
-
ジェンダーの変換
はい
-
端子レイアウトの配置
丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット
機械的アタッチメント
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
-
嵌合調整
あり
-
嵌合保持のタイプ
バヨネット
ハウジングの特徴
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
IP 止水シーリング レベル
IP67
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
はい