- 汎用性があり、使いやすいコネクタは作業環境を緩和する R 形の設計であり、端子の挿入が容易で共通化により型番の削減によって在庫レベルの管理が簡易化されています。。
- パワー キー コネクタには、グロー ワイヤーなど、さまざまな材料が選択できます。
- プラグとヘッダが嵌合するとクリック音が発生し、TPA によって端子の完全な装填が実現されます。
- 4 種類のキーイング オプションが用意されており、組み立てラインにおけるご嵌合防止機能が高まります。
- 5 mm ピッチで複数の極数が用意されています。
パワー キー コネクタには、グロー ワイヤなど、さまざまな材料が選択できます。
プラグとヘッダが嵌合するとクリック音が発生し、TPA によって端子の完全な装填が実現されます。
4 種類のキーイング オプションが用意されており、組み立てラインにおけるご嵌合防止機能が高まります。
5 mm ピッチで複数の極数が用意されています。
汎用性があって使いやすいコネクタは作業環境を緩和する R 形の設計であり、端子の挿入が容易で共通化により型番の削減によって在庫レベルの管理が簡易化されています。。
パワー キー コネクタには、グロー ワイヤなど、さまざまな材料が選択できます。
プラグとヘッダが嵌合するとクリック音が発生し、TPA によって端子の完全な装填が実現されます。
4 種類のキーイング オプションが用意されており、組み立てラインにおけるご嵌合防止機能が高まります。
5 mm ピッチで複数の極数が用意されています。