この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 角形電力コネクタのタイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1, 2, 3, 4, 6

  • パワー極数  0, 4, 6

  • シグナル極数  0

  • 列数  1, 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 200, 300, 600

  • 動作電圧 (VDC) 200, 300, 600

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子レイアウト  インライン

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子のタイプ  タブ

  • 多重端子のタイプ  なし

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  イナーシャ ロック, ラッチ, ラッチ, ロック ラッチ

  • PCB マウント リテンション  なし

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持  あり, なし

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 3.5, 6.2

  • ピッチ (in) .138, .244

  • ハウジングの色  ナチュラル, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

  • ハウジングの材料  PA 66, ナイロン 6/6, ナイロン 6/6 GF, ナイロン 66, ナイロン 66

寸法

  • 製品長さ (mm) 9.05, 10.1, 12.55, 14.2, 20.4

  • 製品長さ (in) .356, .397, .493, .558, .802

  • 製品幅  11.7 mm [ .375 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 9.05, 9.3, 11.7, 12.55, 13.95, 31.8

  • コネクタの高さ (in) .356, .366, .46, .493, .548, 1.25

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 18

  • ワイヤ サイズ (mm²) .129 – .823

  • 列間スペーシング  4.8 mm [ .189 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル, 電源

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

  • UL 定格  認証

  • CSA 定格  認定

実装の特徴

  • パッケージ数量  200, 300, 400, 500

  • 実装方法  Bag

参照番号

  • TE用番号 CAT-G7534-C1701

関連資料

データ シート/カタログ ページ