製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ
PCB マウント ヘッダ
構成の特徴
-
極数
2, 3, 4
-
列数
1
-
PCB マウント向き
垂直, 水平
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.38 µm [ 15 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様
金
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
22, 23, 24
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
リテンション レグ
-
嵌合保持
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き, 極性
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
PCB マウント リテンション
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ (mm)
6.35
-
ピッチ (in)
.025, .249
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]