製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36
-
列数
2
端子の特徴
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子レイアウト
インライン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジング導入口構成
両端クローズ
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .15, .12 – .24
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 24, 28 – 26
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1, 1.2
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.039, .047
-
コネクタの高さ
17.8 mm [ .701 in ]
-
列間スペーシング
2.54 mm [ .1 in ]
-
コネクタ長 (mm)
10.96, 13.5, 16.04, 21.12, 26.2, 31.28, 38.9, 46.52, 5.88, 8.42
-
コネクタ長 (in)
.231, .331, .431, .531, .631, .831, 1.031, 1.231, 1.531, 1.831
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 125, -40 – 100
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 257, -40 – 212
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格