製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ケーブルの色
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
アルミニウム
-
ワイヤの色 (ベース)
白
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
1/0, 2, 2/0, 6, 8
-
ワイヤ サイズ (mm²)
8.37, 13.3, 33.6, 33.64, 53.49, 53.5, 67.4, 67.43
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55PC
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150, -65 – 175