製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ
マット, 光沢
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様
はんだめっき, 金, 錫
-
電線と端子の結線部のめっき材料
はんだめっき, スズメッキ, 錫
-
ハウジング内部での端子保持
あり
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC), 絶縁変位 (IDC) 標準
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
なし
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
ロッキング ランス
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22, 24, 26, 28
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.13, .2, .3 – .4, .32
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
バッグおよびボックス
-
パッケージ数量
1000