製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状
丸型
-
RF インタフェース
BNC
-
RF コネクタのスタイル
ジャック
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
1
-
同軸コンタクト数
1
ボディの特徴
-
ボディ材料
亜鉛
-
ボディのめっき材料
はんだめっき, ニッケル, 錫
端子の特徴
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
金
-
RF コネクタのセンター端子の材料
ベリリウム銅
-
RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin)
30, 50
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料
ニッケル
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
3.33, 4.34
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.131, .17
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション
なし
-
RF コネクタの嵌合機構
バヨネット
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
RF 端子の固定方法
機械的性質
-
ディテント
あり
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ
10.97 mm [ .432 in ]
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算)
14.53 mm [ .572 in ]
使用条件
-
絶縁オプション
非絶縁
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
その他
-
グレード
汎用
-
誘電体の材料
PTFE, TPX, ポリメチルペンテン