製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
基板対基板
-
コネクタ シェルのサイズ
2
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
シェルの材料構成
前面金属シェル
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
シェル めっき材質
銅にスズめっき, 錫
-
シールド材質
ステンレス鋼
-
シールドのめっき材質
錫
-
コネクタ プロファイル
中, 標準
-
嵌合保持機能の材料
ブラス
-
-
嵌合機能の材料
ブラス, 亜鉛
端子の特徴
-
端子のベース材質
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル, パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金, 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルーホール - 圧入
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
5.23, 5.8
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.206, .228
-
角形結線ポストとテールの幅
.86 mm [ .034 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.63 mm [ .025 in ]
機械的アタッチメント
-
取り付け穴の直径
3.05 mm [ .12 in ]
-
PCB マウント リテンション
あり
-
PCB マウント リテンション タイプ
アクション/コンプライアント テール, 取り付け穴
-
嵌合保持
あり, なし
-
嵌合保持のタイプ
ねじ山付きインサート、4-40 UNC, ねじ山付きインサート、4-40 UNC, メス形ねじロック、4-40 UNC, メス形ねじロック、固定
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン, ナイロン GF, ポリエステル, ポリエステル GF, 熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
炭素鋼
-
ピッチ (mm)
2.74, 2.77
-
ピッチ (in)
.108, .109
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57, 2.36
-
基板厚 (推奨) (in)
.062, .093
-
列間スペーシング
2.84 mm [ .112 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL E81956