High-Speed-Datenübertragung mit Raychem

TE bietet eine umfassende und stetig wachsende Palette an Hochgeschwindigkeits-Kupferkabeln für die zivile und militärische Luft- und Raumfahrt sowie für Bodensysteme und Marineanwendungen.

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung Mittlerweile muss immer häufiger auf Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie Ethernet, FireWire, Glasfaserkanal und USB vertraut werden, um Informationen von einem Punkt zum anderen zu übertragen. Die Hochgeschwindigkeits-Kupferkabel von TE können die Leistung und Signalintegrität unter Beibehaltung der Robustheit in Luftfahrt-, Militär- und Marineanwendungen steigern.

200 ˚C

Temperaturbeständig bis zu 200 °C

10

Bis zu 10 Gbit/s Ethernet-Geschwindigkeit

150

150-Ohm-Glasfaserkanal

Kompatible Verkabelungsprodukte

Steckverbinder, Hülsen und Riemen

  • CeeLok FAS-T-Steckverbinder
  • Formteile
  • Bandriemen
  • Lötschrumpfmuffen-Abschlüsse
  • Gigabit-Ethernet-Steckverbinder
  • EN4165
  • Quadrax-Kontakte
  • Twinax-Kontakte

Mantelmaterial für Kupferkabel

Temperatur, Abrieb und Flexibilität

Mantelmaterialien Temperaturbereich (°C) Abriebfestigkeit Flexibilität Einsatzgebiete in der Industrie

Thermorad K

(Modifiziertes PVDF)

-65 bis +150 Sehr gut Befriedigend Luft- und Raumfahrt, Bodensysteme und Schifffahrt
Thermorad F & S -55 bis +125 Gut Gut Bodensysteme
Modifiziertes FEP -65 bis +200 Gut Gut Aerospace

UXL-ETFE
-65 bis +150 Gut Befriedigend Luft- und Raumfahrt und Bodensysteme

Thermorad HT

(Modifiziertes ETFE)

-65 bis +200 Sehr gut Befriedigend Luft- und Raumfahrt
Thermorad FL -55 bis +200 Sehr gut Gut Luft- und Raumfahrt
Zerohal -30 bis +105 Gut Gut Schifffahrt
FDR-25 -40 bis +105 Befriedigend Hervorragend Bodensysteme
Fluorarmes XL-ETFE -65 bis +200 Sehr gut Befriedigend Luft- und Raumfahrt
Lasermarkierbares FEP -65 bis +200 Gut Gut Luft- und Raumfahrt
Thermorad NTFR -55 bis +110 Gut Hervorragend Bodensysteme und Schifffahrt
Raychane FR -65 bis +90 Hervorragend Hervorragend Schifffahrt
Thermorad O -55 bis +125 Gut Gut Bodensysteme und Schifffahrt
Ethernet-Kabelkategorien

Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s

FireWire/IEEE 1394-Kabel

Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s bis 3,2 Gbit/s

Digital Video Interface-Kabel (DVI-Kabel)

Für Video-Anzeigeräte und unidirektionalen Datenverkehr

Glasfaserkanal-Kabel

Geschwindigkeiten von 200 MB/s bis 1,6 MB/s

USB 2.0-Hochgeschwindigkeitskabel

Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s

USB 3.0-Super-Speed-Kabel

Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s

Vorteile: Raychem-Hochgeschwindigkeits-Kabel

Verkürzte Engineering-Zeit

  • Einfache Installation
  • Außergewöhnliche elektrische und mechanische Leistung
  • Hervorragende Signalintegrität bei stabiler Leistung unter extremen Bedingungen 
  • Vergrößerte Bandbreite

Produktmerkmale: Raychem-Hochgeschwindigkeits-Kabel

Robuste Bauweise

  • Temperaturbereich von -65 °C bis 200 °C
  • Leicht, geringe Größe
  • Äußerst robust
  • Blitz- und EMV-Schutz
  • Kompatibel mit verschiedenen Kontakten und Abschlüssen von TE
Luft- und Raumfahrtsysteme

Luft- und Raumfahrtsysteme

Militärische Bodensysteme

Militärische Bodensysteme

Militärische Flugsysteme

Militärische Flugsysteme

Anwendungsbereiche:

  • Militärische Luft- und Raumfahrt: Radar, Raketen, Funk- und Bordkommunikation
  • Zivile Luft- und Raumfahrt: Bordunterhaltung, Cockpit mit EFIS, WLAN
  • Militärische Bodensysteme: digitale Armaturen, Bordkommunikation, Wärmebilddarstellung, Nachtsichtsystem, integrierte Computersysteme
  • Smart-Soldier-Systeme: Überwachung der Vitalfunktionen, Soldaten-Bewegungsprofil in Echtzeit, tragbare Computer