Raumfahrttaugliche Leitungen und Kabel

Kabel aus einer anderen Welt

Raumfahrttaugliche Draht- und Kabellösungen von TE reagieren auf den Bedarf der Raumfahrt nach einem leichtgewichtigem Aufbau, innovativem Design und Zuverlässigkeit.

Führend in Lösungen mit hoher Zuverlässigkeit Die Raumfahrtindustrie stellt höchste Anforderungen an die Leistung von Drähten und Kabeln. Schlüsseleigenschaften wie niedriges Gewicht, hoher Wirkungsgrad und große Bandbreite sind entscheidend für den Erfolg ihrer Missionen. Die Lösungen müssen zudem extrem zuverlässig sein und ohne Wartung jahrzehntelang im Weltraum Bestleistungen erbringen. TE ist gewillt, die gesamte Bandbreite von Drähten und Kabeln für die Raumfahrtindustrie und Anwendungsanforderungen an Verbindungen zu unterstützen. 

SPEC 55-Raumfahrtdraht mit geringem Fluoridgehalt

Hervorragende Wartungshistorie

Kleinster und leichtester Hochleistungsdraht

Eingestuft für 10.000 Stunden bei +200 °C

Flexibel bei -85 °C

Mechanisch robust, geringe Ausgasung

Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien

 

Hinweis: SPEC 55-Draht mit geringem Fluoridgehalt verfügt über keine ESA-Zulassung.

Cheminax-Koaxial-Kabel

Geeignet für anspruchsvolle Video- und HF-Anwendungen

Geringe Kapazität und Dämpfung

Leicht, geringe Größe

Hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit

Große Flexibilität

Eingestuft von -65 °C bis 200 °C

FilterLine ElectroLoss-Kabel

Eingestuft von -65 °C bis zu 200 °C

Isolation gemäß Spezifikation 55

Unterdrückt EMI-Störungen über 100 MHz

Geringe Ausgasung

Hoher Schutz vor EMI-Störungen

Quadlite-Quadraxial-Kabel

Eingestuft von -65 °C bis 200 °C

Kundenspezifische Ausführung für Datenstandards: schnelles Gigabit-Ethernet, USB, Glasfaserkanal, IEEE 1394

Geringe Ausgasung, leicht

SPEC 55-Raumfahrtdraht mit geringem Fluoridgehalt
SPEC 55-Raumfahrtdraht mit geringem Fluoridgehalt
Cheminax-Koaxial-Kabel
Cheminax-Koaxial-Kabel
FilterLine ElectroLoss-Kabel
FilterLine ElectroLoss-Kabel
Quadlite-Quadraxial-Kabel
Quadlite-Quadraxial-Kabel