Große Auswahl von Hochgeschwindigkeitskabeln

Unsere Produktlinie an Datenkabeln umfasst branchenführende Marken wie AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect und TE. Diese haben wir zu einer Palette von Koaxialprodukten für die Branchen Automobilbau, Breitband, Medizin, Instrumentierung, Rüstung, Luft- und Raumfahrt und drahtlose Infrastruktur zusammengefasst.

Koaxial-Kabel-Ausführung

  • Rundabschirmung (Geflecht)
  • Triax
  • Flachabschirmung (Geflecht)
  • 2 Rundabschirmungen (Geflecht)
  • 2 Abschirmungen (andere)
  • Verbundabschirmung
  • Nur Kern
  • Triax-Rundabschirmungen (Geflecht) 

Cheminax Koaxial-Kabel von Raychem

Teilenummer, Impedanz, Kapazität und Dämpfung

Teilenummer Impedanz  Kapazität Dämpfung
5012E1339 50 Ohm 98.4 [30.0] 14.8 [4.5]
5012M1612 50 Ohm 82.0 [25.0] 16.1 [4.9]
5024A1311 50 Ohm 83.7 [25.5] 50.3 [15.3]
5026D1027 50 Ohm 88.9 [27.1] 63.7 [19.4]
5030A1317 50 Ohm 90.2 [27.5] 97.5 [29.7]
Cheminax Zwillings-Axialkabel
Cheminax Zwillings-Axialkabel

Elektrisches Leistungsverhalten der Cheminax Ausführung

Entwickelt für die Lösung von Verbindungsproblemen

Die allgemeine und elektrische Leistung unserer Cheminax Koaxial-Kabel soll Verbindungsprobleme in elektronischen Systemen wie Computern, militärischer Ausrüstung und anderen Bereichen mit hoher Packungsdichte lösen, in denen die Kabel präziseren Spezifikationen entsprechen müssen. Die hochentwickelte Raychem Werkstofftechnologie von TE ermöglicht uns die Entwicklung von Cheminax Miniatur-Koaxial-Kabeln, die erhebliche Gewichts- und Platzeinsparungen bieten und gleichzeitig die mechanische Leistung steigern und die Dämpfung reduzieren.

Die Kabel sind wahlweise kleiner oder leichter als RG- und UR-Standardkabel oder weisen – ohne deutlichen Größenzuwachs – eine signifikant geringere Dämpfung und Kapazität auf. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Produktmerkmale. Hinweis: Die Temperatureinstufung variiert je nach Ausführung und verwendeten Materialien.

  • Leiterbereich 12 AWG bis 30 AWG
  • Betriebstemperaturbereich* -65 °C bis 200 °C [-85 °F bis 392 °F]
  • Impedanzbereich 50 Ohm bis 125 Ohm
  • Dielektrizitätskonstante 1,65 bis 2,3
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit 67 % bis 80 %

Cheminax Kabelleiter

Metallbeschichtungen und blankes Kupfer

  • Kupfer (zinnbeschichtet)
  • Kupfer (silberbeschichtet)
  • Kupfer (nickelbeschichtet)
  • Hochfeste Kupferlegierung (silberbeschichtet)
  • Aluminium
  • Hochfeste Kupferlegierung (nickelbeschichtet)
  • Mit zinnbeschichtetem Kupfer ummantelter Stahl
  • Mit silberbeschichtetem Kupfer ummantelter Stahl
  • Blankes Kupfer
  • CS95 (silberbeschichtet)