Mühelose Montage

Das Flächenbrenner-Stecksystem umfasst ein Hochtemperaturgehäuse, Steckbuchsen und zahlreiche Klammervarianten. Das neue Gehäuse von TE bietet eine verbesserte, kosten-günstige Lösung für Anwendungen, bei denen ein herkömmliches spulenartiges Einsteck-Heizelement verwendet wird.

Einfach montierbare Flächenbrenner-Steckverbinder umfasst ein Hochtemperaturgehäuse, Steckbuchsen und zahlreiche Klammervarianten. Das neue Gehäuse von TE bietet eine verbesserte, kostengünstige Lösung für Anwendungen, bei denen ein herkömmliches spulenartiges Einsteck-Heizelement verwendet wird. Das neue Gehäuse besitzt eine Zulassung für 240 °C und damit für eine höhere Temperatur als bei vergleichbaren Lösungen. Darüber hinaus ist das neue Flüssigkristallpolymer-Gehäuse von TE weniger anfällig für Abblätterung und Rissbildung als die Gehäuse von Konkurrenzprodukten, die aus anderen Materialien gegossen werden. Die Buchsenkonstruktion ermöglicht die Verwendung von Hochgeschwindig-keitsmaschinen, um Leitungen zu kontaktieren. Die Klammern sind in zahlreichen Konfi-gurationen erhältlich, um verschiedene Bereiche und Brennerkonstruktionen abzudecken. Das System erleichtert den Austausch von Brennerelementen und Tests zeigen, dass diese robusten Steckverbindersysteme auch noch nach 3.500 Steck- und Trennzyklen funktionieren. Das Steck-verbindersystem besitzt die UL-Zulassung und die CSA-Zertifizierung.

Flächenbrenner-Gehäuse
Flächenbrenner-Steckverbindersystem
Flächenbrenner-Gehäuse
Kostengünstiges Flächenbrenner-Gehäuse

Wichtige Merkmale

  • Das Hochtemperaturmaterial hält Temperaturen bis zu 240 °C stand, also höheren Temperaturen als bei Wettbewerberprodukten.
  • Dank seiner seitlichen Arretierösen lässt sich das Gehäuse mühelos in die Klammern verschiedener Konfigurationen einrasten, um eine Vielzahl an Designanforderungen zu erfüllen.
  • Nutzt eine bewährte Buchsenklemme, die bereits seit mehreren Jahren erfolgreich von

     OEMs verwendet wird

Anwendungen

  • Zu den voraussichtlichen Hauptanwendungsbereichen zählen freistehende oder einschiebbare Elektroherde und Herdmulden, die spulenartige Flächenbrenner für den nordamerikanischen Markt verwenden.
  • Weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten kleine Elektro- und Haushaltsgeräte wie tragbare elektrische Tisch-Heizplatten, die spulenartige Flächenbrenner verwenden.