Verbessertes Einführen, Kontakthalten und verbesserte Kontaktstabilität

Die Positive Lock und FASTON F-Federkontakte wurden entwickelt, um die Nachfrage von Herstellern und Verbrauchern nach sicheren, zuverlässigen und energieeffizienten Produkten zu erfüllen. Das ergonomische F-Federkontakt-Design mit einer niedrigen Einsteckkraft (LIF) von nur 15 N pro Kontakt ist für den Bediener sicher zu montieren. Die Quick Connect-Steckhülse verfügt außerdem über eine freitragende Oberfläche mit einer Verriegelungsvertiefung, die sowohl eine hohe Rückhaltekraft bietet als auch hilft, die Kontaktfläche während des Steckens sauber zu machen. Der angeschlossene Kontakt erzeugt mehrere elektrische Kontaktpunkte und bietet so eine hervorragende Kontaktstabilität und einen geringen Durchgangswiderstand. Zu den F-Spring-Kontaktanwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, Elektromotoren, Klimaanlagen und Beleuchtung.

F-Spring FASTON Kontakte

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) .187, .250 Ausrichtungen Gerade, fahnenförmig nach rechts
Flachkontaktdicke (Zoll) .032 Crimptypen F-Crimp
Drahtstärke nach AWG 24-10 Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, Stahl
Beschichtung: Vorverzinnung, Nickel
Maximaler Dauerstrom (A) 20 Vorisolierung verfügbar Nein
Maximale Betriebstemperatur (°C) Standard: 105
Hochtemperatur: 250
Behördliche Zulassung(en) UL, VDE, CSA
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) Messing ≤ 15N
Stahl ≤ 35N
Brandschutzklasse der Isolation k. A.

Ausgewählte Produkte

Mehrpoliger Positive Lock Steckverbinder mit X-LIF F-Federkontakt

Ein mehrpoliges Gehäuse, das mit Positive Lock-F-Federkontakten mit extra geringer Einsteckkraft (X-LIF) kompatibel ist, um eine effiziente, ergonomische und fehlersichere Montage zu ermöglichen.