Verbessertes Einführen, Kontakthalten und verbesserte Kontaktstabilität
Die Positive Lock und FASTON F-Federkontakte wurden entwickelt, um die Nachfrage von Herstellern und Verbrauchern nach sicheren, zuverlässigen und energieeffizienten Produkten zu erfüllen. Das ergonomische F-Federkontakt-Design mit einer niedrigen Einsteckkraft (LIF) von nur 15 N pro Kontakt ist für den Bediener sicher zu montieren. Die Quick Connect-Steckhülse verfügt außerdem über eine freitragende Oberfläche mit einer Verriegelungsvertiefung, die sowohl eine hohe Rückhaltekraft bietet als auch hilft, die Kontaktfläche während des Steckens sauber zu machen. Der angeschlossene Kontakt erzeugt mehrere elektrische Kontaktpunkte und bietet so eine hervorragende Kontaktstabilität und einen geringen Durchgangswiderstand. Zu den F-Spring-Kontaktanwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, Elektromotoren, Klimaanlagen und Beleuchtung.
Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .187, .250 | Ausrichtungen | Gerade, fahnenförmig nach rechts |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .032 | Crimptypen | F-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 24-10 | Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Messing, Stahl Beschichtung: Vorverzinnung, Nickel |
Maximaler Dauerstrom (A) | 20 | Vorisolierung verfügbar | Nein |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | Standard: 105 Hochtemperatur: 250 |
Behördliche Zulassung(en) | UL, VDE, CSA |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | Messing ≤ 15N Stahl ≤ 35N |
Brandschutzklasse der Isolation | k. A. |
Ausgewählte Produkte
Mehrpoliger Positive Lock Steckverbinder mit X-LIF F-Federkontakt
Ein mehrpoliges Gehäuse, das mit Positive Lock-F-Federkontakten mit extra geringer Einsteckkraft (X-LIF) kompatibel ist, um eine effiziente, ergonomische und fehlersichere Montage zu ermöglichen.