Modell 3028

MEMS- und piezoelektrische Beschleunigungsmesser

TE Connectivity (TE) fertigt verschiedene MEMS-Silizium- und piezoelektrische Beschleunigungsmesser für die Leiterplattenmontage, die für einen langlebigen Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert sind. Diese Sensoren sind in Standardausführungen und individuellen Ausführungen verfügbar, um alle Kundenanforderungen beim Design zu erfüllen. Wir bieten für Ihre Anforderungen Beschleunigungsmesser mit DC- (statischem) und mit AC- (dynamischem) Ansprechen.

Produktmerkmale:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Beschleunigungsmessern für die Leiterplattenmontage
  • AC- und DC-Beschleunigungsmesser auf piezoelektrischer und MEMS-Basis
  • MEMS-DC-Beschleunigungsmesser in Ausführungen mit IEPE, PE-Ladung und Dreileiter-Spannung
  • Ein- und dreiachsige Ausführungen
  • Beschleunigungsbereiche von ±4 bis ±6000 G
  • Modelle für Klebmontage, Schraubmontage und Lötmontage
  • Hoher Überlastschutz
  • Hermetisch abgedichtete Einheiten für raue Umgebungen
  • Langzeit-Messstabilität

–55 °C

Maximale Betriebstemperatur verfügbar bei verschiedenen Standardeinheiten

125 °C

Maximale Betriebstemperatur verfügbar bei verschiedenen Standardeinheiten

Orangefarbene Leiste
AC-Beschleunigungsmesser
leer
DC-Beschleunigungsmesser
leer
Orangefarbene Leiste