Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für eine präzise Feuchtigkeitsbestimmung

Unsere Sensoren für Temperatur und relative Feuchte basieren auf einer einzigartigen kapazitiven Zelle und sind für Anwendungen mit hohen Volumen ausgelegt, die Messungen der Feuchtigkeit erfordern.

Produktmerkmale:

Fähigkeiten des TE Portfolio an Feuchtigkeitssensoren

  • Strikt lineare Ansprechkurve bezogen auf Feuchtigkeit (0 – 100 %) und Temperatur (–40 bis 125 °C)
  • Spezialpolymer kombiniert mit Möglichkeiten zur Kalibrierung von Steigung und Offset
  • Sehr kurze Ansprechzeit (t63 % in 2 s)
  • Selbst nach Kondensation ist die Ansprechzeit noch t63 % in 5 s – für klassenbeste Gesamtsystemleistung
  • Optionale Filtermembran speziell für raue Umgebungen
  • Spezialstruktur und Abdichtung nach IP67 mit Filteroptionen
  • Auch nach hoher Feuchteeinwirkung oder Auftreten von Kondensation

±2%

Typische Genauigkeit

2 Sek

Reaktionszeit; 5 Sekunden nach Kondensieren

IP67

Eindringschutz mit Filter

  1. Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTU31 (Englisch)

Der Feuchtigkeits- und Temperatursensor HTU31 von TE Connectivity (TE) ist einer der kleinsten und präzisesten Feuchtigkeitssensoren auf dem Markt. Der HTU31 bietet eine kurze Reaktionszeit, präzise Messung, niedrige Hysterese und nachhaltige Leistung, selbst in besonders rauen Umgebungen. Sehen Sie sich das Video an um mehr zu erfahren.

HTU Feuchtigkeits- und Temperatursensor – Vergleichsinfografik
Orangefarbene Leiste