Produkte (2) Übersicht
VESA-Leistungshauptschalter

VESA-Leistungshauptschalter

Der VESA-Leistungshauptschalter (VCB) für die Elektrifizierung von Schienenwegen ist das erste vollständig elektromagnetisch betriebene System für 25-kV- und 15-kV-Fahrzeuge.

Der optimierte VESA-Vakuumleistungsschalter von TE Connectivity (TE) für die Elektrifizierung von Schienenwegen ist das erste vollständig elektromagnetisch betriebene System für 25-kV- und 15-kV-Fahrzeuge. Bis heute wurden auf vier Kontinenten mehr als 1200 Einheiten installiert – die erste Einheit vor mehr als zehn Jahren. Damit hat dieses System seine überragende Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der elektrischen Schienenfahrzeuge. Elektromagnetisch betriebene VESA-AC-Vakuumleistungsschalter sind leichter als pneumatische Leistungsschalter, einfach zu installieren, bieten ein höheres Maß an Sicherheit und verbrauchen weniger Energie beim Betrieb. Diese innovative Lösung von TE sorgt für niedrigere Installationskosten, macht sperrige Pneumatiksysteme überflüssig und bietet damit ein überzeugendes und zuverlässiges Produkt sowohl für neue Designs als auch für Nachrüstungsprogramme. Reduzieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten und entscheiden Sie sich mit TE für einen umweltfreundlicheren Weg zu mehr Effizienz.

Anwendungen

  • Geeignet für 25 kV/15 kV-AC-Anwendungen sowie weitere Anwendungen auf Anfrage
  • Schienenfahrzeuge

Merkmale

  • Auf 25/15 kV-Schienenfahrzeugen montierter Leistungshauptschalter, optimiert für
  • die Umgebung in Schienenverkehrssystemen
  • Elektromagnetischer Betrieb – keine Druckluft erforderlich
  • Solide Isolation ohne interne Kriechstrecken, um
  • interne Überschläge zu verhindern
  • Geringe Höhe und Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen
  • Technologien
  • Entspricht der Grundfläche nach Industriestandard und ist somit für neue
  • und Nachrüstanwendungen geeignet.
  • Verfügbar mit integriertem Erdungsschalter zum Einsparen von Platz und
  • Kosten
  • Kann mit Sicherheits-/Steuerungssystemen für Züge gekoppelt werden.
  • Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand zur Senkung der
  • Lebenszykluskosten

Produktangebot

Teilenummer Modell Beschreibung
1-2191020-1 RS-AVCB-ECB-101 Mit Erdungsarmen
1-2191021-1 RS-AVCB-ENN-102 Ohne Erdungsarme

Standards und Tests

VESA-Leistungshauptschalter erfüllen IEC 60077-4, EN50121-3-2, EN60529, EN62217 Ed1/CDV, EN50124-1 und weitere bedeutende Spezifikationen der Schienenverkehrsindustrie.

Ein Qualifikationstestprogramm wurde abgeschlossen,

einschließlich:

  • Leistungsumschaltung und Kurzzeitstrom Stoßspannungsfestigkeit
  • Wechselspannungsfestigkeit
  • EMC
  • Stöße und Erschütterungen
  • IP 66-Einstufung
  • Eisbildung
  • 250.000 Betriebszyklen unter Nulllast

 

Hilfskontakte werden für den Hauptstromkreis und für die Position des Erdungsschalters bereitgestellt.

Typische Nennwerte

Diese Tabelle enthält die typischen Nennwerte für einen VESA-Vakuumleistungsschalter für 25 kV. Die Nennwerte für VESA-Leistungsschalter für 15 kV sind auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaft Wert
Nominale Leitungsbetriebsspannung (Un) 25 kV
Nennbetriebsspannung (Un) 30 kV
Nennbetriebsfrequenz (f) 50 Hz
Dielektrischer Nennwiderstand (U50) 75 kVrms
Nominale Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) 170 kV
Nennbetriebsstrom 1000 Arms
Nominales Ein- und Ausschaltvermögen 50/20 kA
Nominale Kurzzeitstromfestigkeit 25 kA/1s
Schließzeit 42 ms (typisch)
Kontakttrennzeit 18 ms (typisch)
Versorgung des Niederspannungsstromkreises

24,48,72,110

-30/+255 V DC

Betriebstemperaturbereich -50 bis +70 oC
Höhe
  • Über Dachlinie: 490 mm
  • Unter Dachlinie: 140 mm
Abmessungen der Grundplatte 940 x 430 mm

Gewicht – mit Erdungsschalter

               - ohne Erdungsschalter

105 kg

95 kg

VESA-Leistungshauptschalter

VESA-Leistungshauptschalter

Der VESA-Leistungshauptschalter (VCB) für die Elektrifizierung von Schienenwegen ist das erste vollständig elektromagnetisch betriebene System für 25-kV- und 15-kV-Fahrzeuge.

Der optimierte VESA-Vakuumleistungsschalter von TE Connectivity (TE) für die Elektrifizierung von Schienenwegen ist das erste vollständig elektromagnetisch betriebene System für 25-kV- und 15-kV-Fahrzeuge. Bis heute wurden auf vier Kontinenten mehr als 1200 Einheiten installiert – die erste Einheit vor mehr als zehn Jahren. Damit hat dieses System seine überragende Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt und setzt neue Maßstäbe im Bereich der elektrischen Schienenfahrzeuge. Elektromagnetisch betriebene VESA-AC-Vakuumleistungsschalter sind leichter als pneumatische Leistungsschalter, einfach zu installieren, bieten ein höheres Maß an Sicherheit und verbrauchen weniger Energie beim Betrieb. Diese innovative Lösung von TE sorgt für niedrigere Installationskosten, macht sperrige Pneumatiksysteme überflüssig und bietet damit ein überzeugendes und zuverlässiges Produkt sowohl für neue Designs als auch für Nachrüstungsprogramme. Reduzieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten und entscheiden Sie sich mit TE für einen umweltfreundlicheren Weg zu mehr Effizienz.

Anwendungen

  • Geeignet für 25 kV/15 kV-AC-Anwendungen sowie weitere Anwendungen auf Anfrage
  • Schienenfahrzeuge

Merkmale

  • Auf 25/15 kV-Schienenfahrzeugen montierter Leistungshauptschalter, optimiert für
  • die Umgebung in Schienenverkehrssystemen
  • Elektromagnetischer Betrieb – keine Druckluft erforderlich
  • Solide Isolation ohne interne Kriechstrecken, um
  • interne Überschläge zu verhindern
  • Geringe Höhe und Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen
  • Technologien
  • Entspricht der Grundfläche nach Industriestandard und ist somit für neue
  • und Nachrüstanwendungen geeignet.
  • Verfügbar mit integriertem Erdungsschalter zum Einsparen von Platz und
  • Kosten
  • Kann mit Sicherheits-/Steuerungssystemen für Züge gekoppelt werden.
  • Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand zur Senkung der
  • Lebenszykluskosten

Produktangebot

Teilenummer Modell Beschreibung
1-2191020-1 RS-AVCB-ECB-101 Mit Erdungsarmen
1-2191021-1 RS-AVCB-ENN-102 Ohne Erdungsarme

Standards und Tests

VESA-Leistungshauptschalter erfüllen IEC 60077-4, EN50121-3-2, EN60529, EN62217 Ed1/CDV, EN50124-1 und weitere bedeutende Spezifikationen der Schienenverkehrsindustrie.

Ein Qualifikationstestprogramm wurde abgeschlossen,

einschließlich:

  • Leistungsumschaltung und Kurzzeitstrom Stoßspannungsfestigkeit
  • Wechselspannungsfestigkeit
  • EMC
  • Stöße und Erschütterungen
  • IP 66-Einstufung
  • Eisbildung
  • 250.000 Betriebszyklen unter Nulllast

 

Hilfskontakte werden für den Hauptstromkreis und für die Position des Erdungsschalters bereitgestellt.

Typische Nennwerte

Diese Tabelle enthält die typischen Nennwerte für einen VESA-Vakuumleistungsschalter für 25 kV. Die Nennwerte für VESA-Leistungsschalter für 15 kV sind auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaft Wert
Nominale Leitungsbetriebsspannung (Un) 25 kV
Nennbetriebsspannung (Un) 30 kV
Nennbetriebsfrequenz (f) 50 Hz
Dielektrischer Nennwiderstand (U50) 75 kVrms
Nominale Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) 170 kV
Nennbetriebsstrom 1000 Arms
Nominales Ein- und Ausschaltvermögen 50/20 kA
Nominale Kurzzeitstromfestigkeit 25 kA/1s
Schließzeit 42 ms (typisch)
Kontakttrennzeit 18 ms (typisch)
Versorgung des Niederspannungsstromkreises

24,48,72,110

-30/+255 V DC

Betriebstemperaturbereich -50 bis +70 oC
Höhe
  • Über Dachlinie: 490 mm
  • Unter Dachlinie: 140 mm
Abmessungen der Grundplatte 940 x 430 mm

Gewicht – mit Erdungsschalter

               - ohne Erdungsschalter

105 kg

95 kg