Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse RSTI der Marke Raychem bieten ein kompaktes Design und können so selbst auf engem Raum montiert werden. Sie sind vollständig abgeschirmt, tauchfest und mit optionalen Prüfpunkten erhältlich.

Unsere geschirmten, schraubbaren Raychem RSTI Anschlüsse dienen zum Anschluss von ein- und dreiadrigen Kunststoffkabeln an gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen und andere Geräte, die mit dem Durchführungstyp „C” (EN 50180/EN 50181) für 630/1.250 A bis 42 kV ausgestattet sind. Diese geschirmten, schraubbaren Steckverbinder sind aus hochmodifiziertem Silikonkautschuk gefertigt und werden durch eine leichte, dünnwandige und leitfähige Abschirmung mit Masseanschluss geschützt. Sie sind somit gleichermaßen für Innen- und Außeninstallationen geeignet. Das Design unterstützt verschiedenste Anwendungsbereiche und umfasst einen Körper sowie zwei Spannkegeladapter, um alle Querschnitte von 25 bis 1000 mm² abzudecken. Durch die kompakte Bauweise wird im Klemmkasten weniger Platz benötigt. Diese Anschlüsse sind mit einem kapazitiven Prüfungspunkt ausgestattet, um zu bestimmen, ob der Stromkreis unter Spannung steht. Dieser Prüfungspunkt wird durch eine leitfähige Kappe geschützt. Nach der Kabelvorbereitung und Schmierung wird der Adapter zur Feldsteuerung ganz einfach eingeschoben, gefolgt vom abgeschirmten Anschlüssekörper. Diese beiden Komponenten können unter nahezu allen Bedingungen montiert werden. Ein schraubbares Befestigungssystem sorgt für eine einfache Montage der Steckverbinder an der Durchführung. Alle Kabelgarnituren umfassen leistungsstarke mechanische oder DIN-Presskabelschuhe, die auf das Design der geschirmten, schraubbaren Kabelstecker abgestimmt sind.

Erfahren Sie mehr über unsere neue Generation der geschirmten, schraubbaren Kabelanschlüsse: RSTI mit Spannungssensor

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Passt dank der sehr kompakten Bauweise gut und einfach in kompakte Schaltanlagen

  • Steckverbinder für große Anwendungsbereiche unterstützen eine große Bandbreite an Anwendungen, Kabeltypen und Kabelquerschnitten
  • Für Außenmantelprüfungen muss ein geschirmter Steckverbinder nicht entfernt werden.
  • Der breite Anwendungsbereich deckt Kabelquerschnitte von 35 bis 1000 mm2 ab
  • Leicht zugänglicher rückseitiger Verschluss mit einem kapazitiven Prüfpunkt
  • Isolierung aus hochmodifiziertem Silikonkautschuk gefertigt
  • Hohe Genauigkeit für zuverlässige, leistungsstarke Anwendungen (RSTI-VS)
  • Inhärente Sicherheit durch vollständige galvanische Trennung von Hochspannung (RSTI-VS)
  • Einfacher Anschluss, da durch passive Komponenten keine Zusatzstromversorgung erforderlich ist (RSTI-VS)
  • Ab Werk kalibriert, sodass keine Vor-Ort-Kalibrierung erforderlich ist (RSTI-VS)
Graue Leiste

Schraubbare Kabelanschlüsse mit Spannungssensor

Verbesserung der Netzzuverlässigkeit

Artikel lesen (auf Englisch)

Erfahren Sie mehr darüber, wie TE Connectivity intelligente Stromnetzanwendungen mit dem schraubbaren Raychem RSTI-VS-Kabelanschluss mit Spannungssensor ermöglicht, der jetzt mit dem Netzüberwachungsgerät IKI-50 von Kries kompatibel ist.

Graue Leiste
Graue Leiste
  1. So montieren Sie Raychem RSTI von TE (Englisch)

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie unsere lösbaren Kabelstecker RSTI von Raychem montieren.

  • So montieren Sie Raychem RSTI-CC von TE (Englisch)

Graue Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Bietet TE geschirmte lösbare Anschlüsse für Kabel bis 1.000 mm² an?

Antwort: Ja, unsere geschirmten lösbaren Raychem Anschlüsse decken große Kabelquerschnitte von 35 bis 1000 mm² für Kupfer- oder Aluminiumleiter ab.

 

Frage: Sind die geschirmten lösbaren Anschlüsse für Kupfer Klasse 5/flexible Kabel geeignet?
Antwort: Ja, unsere geschirmten lösbaren Anschluss-Kabelgarnituren enthalten Presskabelschuhe und Schraubkabelschuhe, die mit flexiblen Kupferkabeln kompatibel sind.

 

Frage: Bietet TE Prüfungsgarnituren an?

Antwort: Ja, wir können Prüfungsstäbe und Erdungsstecker anbieten.

 

Frage: Welchen Spannungsbereich decken geschirmte lösbare Anschlüsse ab?

Antwort: Unsere geschirmten lösbaren Anschlüsse sind für 33 kV und 42 kV zugelassen.

 

Frage: Sind die geschirmten lösbaren Kabelstecker für Offshore-Umgebungen geeignet?

Antwort: Ja, unsere geschirmten lösbaren Kabelstecker können sowohl in Onshore- als auch in Offshore-Windparkumgebungen eingesetzt werden, da sie aus modifiziertem Silikonkautschuk bestehen, der selbst bei großen Temperaturunterschieden, hoher Luftfeuchtigkeit und Salzgehalt eine hohe Leistung gewährleistet. Zusätzlich verfügen sie über die DNV GL-Zertifizierung für Marine- und Offshore-Anwendungen.

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Klemme & Kontaktring, Mechanische Eigenschaften, Schraubverbinder

  • Durchführungstyp  1250A, 630A, 630A/1250A, Größe 2, Größe 3

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferband, Kupferleitung

  • Geschirmt  Geschirmt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Polymerisch, XLPE/EPR

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 7 – 24,6, 7 – 32

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,275 – ,968, ,275 – 1,25

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 12,7 – 23,4, 17 – 30,1, 21,2 – 34,6, 21,3 – 34,6, 22,4 – 35,5, 28,9 – 36,4, 28,9 – 42, 34 – 45,4, 39,1 – 59, 45 – 47,4, 48,4 – 54,3

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 25 – 70, 25 – 95, 35 – 70, 35 – 95, 50, 95 – 120, 95 – 150, 95 – 185, 95 – 240, 120 – 240, 150 – 240, 185 – 300, 240, 240 – 400, 300, 400, 500, 500 – 630, 630, 800

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  Innenkonus, T-Steckverbinder

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  GB/T 12706.4-2008, HD629.1-S2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Europa, Naher Osten und Afrika

Weitere

  • Installationsanleitung  Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Kroatisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RSTI

Literatur