Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Können auf Kundenwunsch mit optionalem Spannungsabgriff und spezieller Werkstoffzusammensetzung für raue Umgebungen angepasst werden.

Unsere RPIT Kabelanschlüsse der Marke Raychem sind steckbare und schraubbare Kabelanschlüsse auf Aluminium- oder Kupferleiter gemäß IEC 60228 ausgelegt und sind mit Innenkonusdurchführungen der Größe 2 (800 A) und der Größe 3 (1.250 A) gemäß EN 50180/EN 50181 kompatibel. Die RPIT Produktserie ist für Systemspannungen von 12 kV bis 52 kV für alle Kabeltypen verfügbar und erfüllt CENELEC HD 629.1.S2:2006-A1:2008 (bis 42 kV) und IEC 60840 (52 kV). Darüber hinaus können RPIT Kabelanschlüsse auf Kundenwunsch mit einem optionalen Spannungsabgriff und einer speziellen Werkstoffzusammensetzung für raue Umgebungen angepasst werden.

Der Innenkonusstecker umfasst ein hochwertiges Kontaktsystem, das eine zuverlässige Stromübertragung vom Kabelleiter zur Sammelschiene sicherstellt. Die elektrischen Schnittstellen zwischen dem Entspannungskegel aus Silikon zum Kabel und zur Durchführung bleiben mithilfe einer Druckkomponente permanent abgedichtet. Dieses Element befindet sich in der Schutzabdeckung, die mit einem Warmschrumpfschlauch abgedichtet ist.

Wir vereinfachen die Montage und das Einstecken der Innenkonus-Kabelanschlüsse durch Verwendung einer Silikonkomponente und das Bereitstellen eines benutzerfreundlichen Montagewerkzeugs, das mit Industriestandards kompatibel ist.

Orangefarbene Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Neuer erweiterter Anwendungsbereich für Kabel zwischen 800 und 1000 mm² bis 42 kV mit Durchführungen der Größe 3
  • Geschirmte Innenkonussteckverbindung für gasisolierte Schaltanlagen und Transformatoren bis zu 52 kV
  • Metallgekapselt, hermetisch isoliert, für Innen- und Außenanwendungen
  • Optional mit Spannungsabgriff
  • Für die Verwendung mit verschiedenen Leitertypen gemäß IEC 60228 ausgelegt
  • Uneingeschränkte Kompatibilität mit nach EN 50180 und EN 50181 standardisierten Innenkonusdurchführungen
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Welchen Spannungsbereich decken die Innenkonusanschlusssysteme ab?

Antwort: Unser Raychem RPIT für Durchführungen mit Innenkonus, Größe 3, deckt Spannungen bis zu 52 kV (1250 A) ab, und für Durchführungen mit Innenkonus, Größe 2, deckt bis zu 42 kV (800 A) ab.

 

Frage: Kann RPIT Größe 3 1000-mm²-Kabel mit bis zu 42 kV abdecken?

Antwort: Ja, dank unserer jüngsten Erweiterung des Anwendungsbereichs im Jahr 2021 kann dieses Produkt 1000-mm²-Kabel mit bis zu 42 kV mit Größe 3 abdecken. Davor wurden von Schaltanlagenherstellern Durchführungen der Größe 4 mit einer Spannung von 72 kV verwendet.

 

Frage: Verfügt TE über Erfahrung mit der Wartung von Steckendverschlüssen vor Ort?

Antwort: Unsere Steckendverschlusssysteme werden seit 2006 weltweit in Anwendungen wie der Eisenbahn, U-Bahn, Erdöl- und Erdgasförderung sowie Windenergiegewinnung eingesetzt.

Frage: Bietet TE Montageschulungen für die Raychem Steckendverschlusssysteme RPIT an?

Antwort: Ja, unsere Steckendverschlüsse sind Teil unserer Schulungsprogramme für Kabelgarnituren. Weitere Informationen zu unserem Montage-Training finden Sie unter TE.com/trainingcenter.

 

Frage: Gibt es ein spezielles Werkzeug zur Montage der Steckendverschlusssysteme?

Antwort: Ja, wir haben eine spezielle Werkzeugkiste (ER0972-000) entworfen, mit der sich unser Raychem RPIT sehr einfach und schnell montieren lässt. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Innenkonus, Klemme & Kontaktring

  • Durchführungstyp  Größe 2, Größe 3

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferband, Kupferleitung

  • Geschirmt  Geschirmt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 17,5, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 42, ≤ 52

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium, Aluminium, Kupfer

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 7 – 24,6, 7 – 32, 7,6 – 24,6, 7,6 – 32,5, 7,6 – 39,2, 11 – 24,6, 12 – 24,6, 13 – 32,5, 13 – 39,2, 15,5 – 39,2, 17 – 32,5, 17 – 39,2

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,275 – ,968, ,275 – 1,25, ,299 – ,968, ,299 – 1,27, ,299 – 1,54, ,433 – ,968, ,472 – ,968, ,511 – 1,27, ,511 – 1,54, ,61 – 1,54, ,669 – 1,27, ,669 – 1,54

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 21 – 33, 21 – 34,2, 21 – 39, 23 – 50, 23,5 – 26,5, 23,5 – 36, 23,5 – 42, 26 – 29, 26 – 40, 26 – 42,5, 26 – 50, 26,5 – 30, 28 – 31, 29 – 32, 30 – 33, 32 – 35, 33 – 36, 35 – 37,5, 36 – 39, 37 – 40, 40 – 42,5, 42 – 45, 42,5 – 45, 45 – 47,5, 47 – 50, 50 – 53, 52 – 55, 53 – 56

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2/0, 250, 500, 750

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 50, 50 – 400, 50 – 630, 70, 70 – 630, 95, 95 – 400, 120, 120 – 400, 150, 150 – 630, 185, 240, 240 – 630, 300, 400, 500, 630, 800

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  Innenkonus

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CENELEC HD 629.1, GB/T 12706.4-2008, HD629.1-S2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Europa, Naher Osten und Afrika, Weltweit

Weitere

  • Installationsanleitung  Chinesisch, Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RPIT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten