Produkte (75) Übersicht
Zweifach-Kabelklemmen der Marke Raychem von TE

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR STROMNETZ

Bei Kabelklemmen der Marke Raychem von TE Connectivity (TE) wird jede Hälfte der Klemme separat gesichert. Dies sorgt sowohl am Fixierungspunkt wie auch am Kabel für eine optimale Schließkraft. Die Kabel können vor dem abschließenden Festziehen in der unteren Hälfte der Kabelklemmen ausgerichtet werden.

Die Einfach-, Zweifach- und Dreifach-Kabelklemmen der Marke Raychem von TE sind mit oder ohne Befestigungsteile als Einzel- oder Doppelklemmen erhältlich. Die Endverschraubungen sind verfügbar mit Einschiebeplatte, mit Schienenmutter und zur Flachmontage für die Fixierung auf Schienen oder Platten. Das Entwicklungsteam von TE steht Ihnen gerne zur Verfügung, wenn es darum geht, maßgeschneiderte Kabelklemmen für Ihre Anforderungen zu entwerfen und zu spezifizieren.

Leistungsmerkmale

  • Geeignet für Kabeldurchmesser von 15 bis 106 mm
  • Montage mithilfe der Zentrierschraube oder der zwei Schrauben an den äußersten Enden
  • Unverlierbare Elastomereinsätze für einen besseren Schutz und Halt des Kabels
  • Dank Befestigungsteilen aus Edelstahl und selbstlöschenden, UV-beständigen Werkstoffen optimal für raue Umgebungen geeignet
CC Kabelklemme
CCD Kabelklemme, doppelt
CCT Kabelklemme, dreifach
  1. Video zur Installation von Kabelklemmen (Englisch)

Komponenten und Gebrauchsanleitung für Kabelklemmen der Marke Raychem von TE.

Zweifach-Kabelklemmen der Marke Raychem von TE

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR STROMNETZ

Bei Kabelklemmen der Marke Raychem von TE Connectivity (TE) wird jede Hälfte der Klemme separat gesichert. Dies sorgt sowohl am Fixierungspunkt wie auch am Kabel für eine optimale Schließkraft. Die Kabel können vor dem abschließenden Festziehen in der unteren Hälfte der Kabelklemmen ausgerichtet werden.

Die Einfach-, Zweifach- und Dreifach-Kabelklemmen der Marke Raychem von TE sind mit oder ohne Befestigungsteile als Einzel- oder Doppelklemmen erhältlich. Die Endverschraubungen sind verfügbar mit Einschiebeplatte, mit Schienenmutter und zur Flachmontage für die Fixierung auf Schienen oder Platten. Das Entwicklungsteam von TE steht Ihnen gerne zur Verfügung, wenn es darum geht, maßgeschneiderte Kabelklemmen für Ihre Anforderungen zu entwerfen und zu spezifizieren.

Leistungsmerkmale

  • Geeignet für Kabeldurchmesser von 15 bis 106 mm
  • Montage mithilfe der Zentrierschraube oder der zwei Schrauben an den äußersten Enden
  • Unverlierbare Elastomereinsätze für einen besseren Schutz und Halt des Kabels
  • Dank Befestigungsteilen aus Edelstahl und selbstlöschenden, UV-beständigen Werkstoffen optimal für raue Umgebungen geeignet
CC Kabelklemme
CCD Kabelklemme, doppelt
CCT Kabelklemme, dreifach
  1. Video zur Installation von Kabelklemmen (Englisch)

Komponenten und Gebrauchsanleitung für Kabelklemmen der Marke Raychem von TE.