Platzhalter

Kabelbaumschläuche

Die Allzweck-Kabelbaumschläuche der Marke Raychem für das Militär von TE wurden speziell für Luft- und Raumfahrt- sowie Militärplattformen entwickelt, bei denen Flüssigkeitsbeständigkeit und Flexibilität bei Umgebungs- und erhöhten Temperaturen erforderlich sind.

Entwickeln und fertigen Sie kostengünstige Kabelbäume. TE bietet eine Vielzahl an Hochleistungs-Warmschrumpfschläuchen für die anspruchsvollen Umgebungen, für die die meisten stabilen Kabelbaumdesigns gedacht sind. Die Marke Raychem steht für 50 Jahre Erfahrung bei der Fertigung von Produkten für die Luft- & Raumfahrt- und Rüstungsbranche. Zu diesen Produkten zählen Schläuche, die Temperaturen von mehr als 200 °C aushalten. Mit den Kabelbaumschläuchen von Raychem können unkomplizierte und kostengünstige Kabelbäume entwickelt werden.

200 °C

Betriebstemperatur RW-200

2:1

Schrumpfrate für Kabelbaumschläuche

23053

AMS-DTL 23053/1, /10, /13 und /16

Kabelbaumschläuche

 ProduktBetriebstemperatur °CBeschreibung
ElastomereDR-25-75 bis 150Dieselbeständiges Elastomer
 NT-55 bis 90Flexibles modifiziertes Allzweckelastomer
 NT-MIL-70 bis 121Flexibles modifiziertes und robustes Elastomer
 NTFR-70 bis 121Äußerst flexibles robustes Neopren
 RW-200-40 bis 200Hochtemperatur-Fluorelastomer
 RW-200-E-55 bis 200Hochtemperatur-Fluorelastomer
 SFR-75 bis 180Sehr flexibles Silikon – schwarz 
 SRFR-75 bis 200Sehr flexibles Silikonkautschuk – grau 
FluorpolymereRT555-65 bis 200Hochleistungs-Fluorpolymer 
 RT-770-55 bis 125CBRN-Schlauch 
 RT-780-55 bis 175CBRN-Schlauch 
 RT-790-55 bis 200CBRN-Schlauch 

Weitere Details finden Sie im oben aufgeführten Katalog. 

DR-25

Flexibel, chemikalien- und abriebbeständig

Entwickelt mit spezieller Rezeptur für optimale Widerstandsfähigkeit gegenüber heißen Flüssigkeiten und anhaltender Hitze. Widerstandsfähig gegenüber Flug- und Dieselkraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten und Schmierölen 

 

Betriebstemperaturbereich 

  • -75 oC bis 150 o

 

Spezifikationen

  • AMS-DTL-23053/16
  • VG95343 Teil 5 Typ D
  • VDE 0341/Pt 9005
  • Def Stan 59-97 Ausgabe 3 Typ 6B
  • BS 4G-198 Teil 3 Typ 10A

 

Mil-Spec-Nr. Größe

Innendurchmesser (min.)

Erweitert wie geliefert 

Innendurchmesser (max.)

Rückverformt nach Erwärmen 

1/83.2 (0.125)1.6 (0.062)
3/164.8 (0.187)2.4 (0.093)
-0011/46.4 (0.250)3.2 (0.125)
-0023/89.5 (0.375)4.8 (0.187)
-0031/212.7 (0.500)6.4 (0.250)
-0043/419.0 (0.748)9.5 (0.375)
-005125.4 (1.000)12.7 (0.500)
-0061 1/238.0 (1.500)19.1 (0.750)
-007251.0 (2.000)25.4 (1.000)
-008376.0 (3.000)38.0 (1.500)
-0094101.6 (4.000)50.8 (2.000)

RT555

Flüssigkeits- und chemikalienbeständige vernetzte Fluorpolymerschläuche mit erweitertem Temperaturbereich

Geeignet für gewerbliche Anwendungen, die hitzebeständig sein müssen (elektrische und hydraulische Systeme in der Nähe von Flugzeug- oder Automotoren oder in Kraftstofftanks), Anwendungen in Umgebungen, die Chemikalien ausgesetzt sind (industrielle Prozessanlagen in der Zellstoff-, Papier-, Stahl- und chemischen Industrie) sowie für Anlagen zur Verarbeitung vieler ätzender oder gefährlicher Chemikalien und Tinten  

 

Betriebstemperaturbereich

  • -65 oC bis 200 oC

 

Spezifikationen: UL-Grad 

  • Gelistet für 185 °C und eine ununterbrochene Nutzung über 100.000 Stunden (Datei E85381)
  • Gelistet für 200 °C und eine periodische Aussetzung von insgesamt 40.000 Stunden 

 

Größe

Innendurchmesser

Min. erweitert wie geliefert

Innendurchmesser

Max. rückverformt nach Erwärmen

1/83.18 (0.125)1.57 (0.062)
3/164.75 (0.187)2.36 (0.093)
1/46.35 (0.250)3.18 (0.125)
3/89.53 (0.375)4.75 (0.187)
1/2 12.70 (0.500)6.35 (0.250)
5/815.88 (0.625)7.95 (0.313)
3/419.05 (0.750)9.53 (0.375)
125.40 (1.000)12.70 (0.500)
1 1/431.75 (1.250)15.88 (0.625)
1 1/238.10 (1.500)19.05 (0.750)
250.80 (2.000)25.40 (1.000)

RW-200 und RW-200-E

Beständig gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen

Die Premium-Warmschrumpfschläuche der Marke Raychem werden aus modifizierten, vernetzten Fluorelastomermaterialien gefertigt und sind für eine breite Anwendungspalette ausgelegt.  

 

Betriebstemperatur 

  • RW-200        -40 °C bis 200 °C
  • RW-200-E    -55 °C bis 200 °

 

Spezifikationen

RW-200           

  • AMS-DTL-23053/13

 

RW-200-E       

  • VG 95343 Teil 5 Typ E
  • Def Stan 59-97 Ausgabe 3 Typ 4A
  • VDE 0341/Pt9005
  • BS 4G-198 Teil 3 Typ 12A 

 

Mil-Spec-Nr. Größe

Innendurchmesser

Min. erweitert wie geliefert

Innendurchmesser

Max. rückverformt nach Erwärmen 

-0121/83.2 (0.125)1.6 (0.062)
-0013/164.8 (0.187)2.4 (0.093)
-0021/46.4 (0.250)3.2 (0.125)
-0033/89.5 (0.375)4.8 (0.187)
-0041/212.7 (0.500)6.4 (0.250)
-0055/815.9 (0.625)7.9 (0.312)
-0063/419.1 (0.750)9.5 (0.375)
-0077/822.2 (0.875)11.1 (0.437)
-008125.4 (1.000)12.7 (0.500)
-0091 1/431.8 (1.250)15.9 (0.625)
-0101 1/238.1 (1.500)19.1 (0.750)
-011250.8 (2.000)25.4 (1.000)

Eigenschaften

  • Warmschrumpfend
  • Hochtemperaturmaterialien  
  • Hervorragende Isolationseigenschaften 

Vorteile

  • Wenige Größen decken eine große Bandbreite an Leitungsdurchmessern ab
  • Ermöglicht das Entwickeln von Kabelbäumen für raue Umgebungen  
  • Bietet Isolation für beschädigte Leitungen 

Anwendungen

  • Militär 
  • Luft- und Raumfahrt 
  • Bodenfahrzeuge 
  • Offshore  
  • Startrampen
  • Raumfahrzeuge