Einfache und effiziente Installation

Die transparenten Hülsen aus Polyvinylidenfluorid oder Polyolefin bieten Verkapselung, Prüfbarkeit und Isolierung und sind die ideale Lösung für Bruchprobleme bei Primärlei-tungen. Die SolderSleeve Endverschlüsse sind für Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 150 °C ausgelegt. SolderSleeve Koaxial-Kabelendverschlüsse bieten transparente Isolierung, mit Flussmittel versehenes Lötzinn sowie vorinstallierte Verschlussführungen in einem einteiligen Design. Sie sind verlässliche, einfach zu installierende Endverschlüsse für Koaxial-Kabel auch auf Leiterplatten.

Produkteigenschaften:

Koaxial-Kabelendverschluss

  • Einteiliges Design
  • Mühelose Installation
  • Niedrigere Herstellungskosten
  • Transparente Hülse
  • Mit Flussmittel versehenes Lötzinn
     

SolderSleeve Koaxial-Kabelendverschlüsse

Produktoptionen

Produktserie Max. Betriebstemp. Für Kabel mit Mindestspezifikation Kabelabschirmungsbeschichtung
B-155, CWT 125 oC 85 oC Kupfer, Zinn
B-02X/B-04X 150 oC 125 oC Zinn, Silber
D-181 150 oC 125 oC Zinn, Silber
D-184 125 oC 85 oC Zinn

Auch mit vorinstallierter Führung erhältlich.  Siehe Seite oben.

SolderSleeve Leiterplatten-/Koaxial-Kabelendverschlüsse

Produktoptionen

Produktserie Typische Anwendungsleistung Abschirmungsmethode Betriebstemperatur
D-607 Angepasste Impedanz von bis zu 2,3 GHz Metallgehäuse -55 oC bis 150 oC
B-046 Effektive Übertragung bis zu 100 MHz Stift auf Masse -55 oC bis 150 oC

Informationen zur Produktauswahl finden Sie auf der Seite oben.

HF-Ein-Schritt-BNC-Steckverbinder/-TNC-Anschlüsse

Produktoptionen

Gehäuse-/Stiftbeschichtung Ohm Steckverbindergröße Steckverbinderausführung Steckverbindertyp Kontakte
Vernickeltes Messinggehäuse 50 Ohm Klein -00 Gerader Stecker Siehe obiger Katalog Stecker 
Vergoldeter Messingstift 75 Ohm Mittel -01 Rechtwinkliger Stecker Siehe obiger Katalog Buchse 
    Groß -02  Gerade Querwand-Einbaubuchse Siehe obiger Katalog  
      -03  Gerade Buchse Siehe obiger Katalog  
      -04  Gerade Schalttafelbuchse  Siehe obiger Katalog  

Weitere Produktdetails finden Sie auf der Seite oben.  

Ausgewählte Anwendungen

Koaxial-Kabelendverschluss

Kabelbäume und -reparatur für:

  • Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO)
  • Zivile Luftfahrt
  • Militärische Luft- und Raumfahrt
  • Bodenverteidigung
  • Automobilnachrüstung