Produkte (23) Übersicht
Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Raychem. Zubehör für Kabelsätze

Raychem-Zubehör von TE wie Distanzstücke, Durchführungen und Zugentlastungsvorrichtungen eignen sich ideal zur Ergänzung von Kabelbaumsätzen und elektrischen Baugruppen in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen.

Zuverlässigere und robustere Sätze  

Raychem-Zubehörteile von TE für Wärmeschrumpfprodukte sind beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen und extremen Temperaturen. Kabel bleiben dank der P- und Laschenklemmen besser vor Abnutzung und Verschleiß geschützt. Wärmeschrumpfende Materialien vereinfachen die Größenbemessung und die Installation. 

Seitlich steckbare Durchführung

Teilenummern

Seitlich steckbare, vorab mit einer Spule versehene, wiederverwendbare Silikondurchführung für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, in denen auch Band oder Formdistanzstücke verwendet werden. Ein Streifen dieser seitlich steckbaren Durchführung ersetzt 1,82 m an herkömmlichem Band (40 Wicklungen). Das Material ist vernetzt und thermogeformt, um der knappen Bündelkonfiguration der Anwendung zu entsprechen. Die seitlich steckbare Standarddurchführung verfügt über keine Klebeschicht, sodass sie sich einfach entfernen und nach Reparaturen häufig wiederverwenden lässt. 

 

Teilebeschreibung Teilenummer Länge in Zoll – Ohne Spule
SEB-A CS9490-000 1,00  
SEB-B CS9491-000 2,00
SEB-C CS9492-000 3,00
SEB-D CS9493-000 4,00
SEB-E CS9494-000 6,00
SEB-F CS9495-000 9,00

Betriebstemperatur: -75 oC bis 180 oC

Seitlich steckbare, vorab mit einer Spule versehene, wiederverwendbare Silikondurchführung für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, in denen auch Band oder Formdistanzstücke verwendet werden. Ein Streifen dieser seitlich steckbaren Durchführung ersetzt 1,82 m an herkömmlichem Band (40 Wicklungen). Das Material ist vernetzt und thermogeformt, um der knappen Bündelkonfiguration der Anwendung zu entsprechen. Die seitlich steckbare Standarddurchführung verfügt über keine Klebeschicht, sodass sie sich einfach entfernen und nach Reparaturen häufig wiederverwenden lässt. 

 

  • Teilebeschreibung
  • SEB-A
  • Teilenummer CS9490-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 1,00  
  • SEB-B
  • Teilenummer CS9491-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 2,00
  • SEB-C
  • Teilenummer CS9492-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 3,00
  • SEB-D
  • Teilenummer CS9493-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 4,00
  • SEB-E
  • Teilenummer CS9494-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 6,00
  • SEB-F
  • Teilenummer CS9495-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 9,00

Betriebstemperatur: -75 oC bis 180 oC

Wärmeschrumpfspulen

202W302 bis 342

Wärmeschrumpfspulen bieten eine hervorragende Positionierung, Polsterung und Schutz für Kabel oder Schläuche mit P-Klammern oder Kabelbindern.  

Verfügbare Materialien 

MaterialMaterialbeschreibungVorbeschichtungKlebemittel
-3Halbfestes Polyolefin/42 oder /86S1017 oder S1048
-4Flexibles Polyolefin/42 oder /86S1017 oder S1048
-12Fluorelastomerk. A.S1255-04
-25Flüssigkeitsbeständiges Elastomer/86 oder /225S1017, S1048 oder S1125
-130Flexibles Polyolefin/42 oder /86S1017

Quadratische Ausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 12 und -25 

Wärmeschrumpfspulen bieten eine hervorragende Positionierung, Polsterung und Schutz für Kabel oder Schläuche mit P-Klammern oder Kabelbindern.  

Verfügbare Materialien 

  • Material
  • -3
  • Materialbeschreibung Halbfestes Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -4
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -12
  • Materialbeschreibung Fluorelastomer
  • Vorbeschichtung k. A.
  • Klebemittel S1255-04
  • -25
  • Materialbeschreibung Flüssigkeitsbeständiges Elastomer
  • Vorbeschichtung /86 oder /225
  • Klebemittel S1017, S1048 oder S1125
  • -130
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017

Quadratische Ausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 12 und -25 

Wärmeschrumpf-Positionierungsring

400W242

Der Wärmeschrumpf-Positionierungsring eignet sich für eine hohe Durchmesser-Bandbreite, einschließlich großer Ausdehnungen. Er verfügt über solide mechanische, thermische und chemische Eigenschaften. Der Ring hält die Schläuche/Rohre zusammen und optimiert die Raumnutzung.

Material Materialbeschreibung Vorbeschichtung Klebemittel
-3 Halbfestes Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-4 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-25 Flüssigkeitsbeständiges Elastomer /86 oder /225 S1017 oder S1048
-100 Polyolefin, Zerohal k. A. S1030
-130 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017

Dreiecksausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 25 und -100

Der Wärmeschrumpf-Positionierungsring eignet sich für eine hohe Durchmesser-Bandbreite, einschließlich großer Ausdehnungen. Er verfügt über solide mechanische, thermische und chemische Eigenschaften. Der Ring hält die Schläuche/Rohre zusammen und optimiert die Raumnutzung.

  • Material
  • -3
  • Materialbeschreibung Halbfestes Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -4
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -25
  • Materialbeschreibung Flüssigkeitsbeständiges Elastomer
  • Vorbeschichtung /86 oder /225
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -100
  • Materialbeschreibung Polyolefin, Zerohal
  • Vorbeschichtung k. A.
  • Klebemittel S1030
  • -130
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017

Dreiecksausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 25 und -100

Vorteile: Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Zusätzlicher Schutz und Schwingungswiderstand
  • Passend zur Betriebskonfiguration der Schaltung
  • Längere Nutzungsdauer von Schaltungen
  • Stellt die ursprüngliche Leistung wieder her 
  • Schwingungsdämpfung 

Eigenschaften: Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Einfache Installation
  • Wärmeschrumpfend
  • Flüssigkeitsbeständig
  • Temperaturbeständig 
  • Einfache Installation

Anwendungen: Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Leitungen und Kabel
  • Drahtbündelschutz
  • Drahtzwischenraum 
  • Schwingungsdämpfung

 

Literatur
Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Raychem. Zubehör für Kabelsätze

Raychem-Zubehör von TE wie Distanzstücke, Durchführungen und Zugentlastungsvorrichtungen eignen sich ideal zur Ergänzung von Kabelbaumsätzen und elektrischen Baugruppen in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen.

Zuverlässigere und robustere Sätze  

Raychem-Zubehörteile von TE für Wärmeschrumpfprodukte sind beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen und extremen Temperaturen. Kabel bleiben dank der P- und Laschenklemmen besser vor Abnutzung und Verschleiß geschützt. Wärmeschrumpfende Materialien vereinfachen die Größenbemessung und die Installation. 

Seitlich steckbare Durchführung

Teilenummern

Seitlich steckbare, vorab mit einer Spule versehene, wiederverwendbare Silikondurchführung für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, in denen auch Band oder Formdistanzstücke verwendet werden. Ein Streifen dieser seitlich steckbaren Durchführung ersetzt 1,82 m an herkömmlichem Band (40 Wicklungen). Das Material ist vernetzt und thermogeformt, um der knappen Bündelkonfiguration der Anwendung zu entsprechen. Die seitlich steckbare Standarddurchführung verfügt über keine Klebeschicht, sodass sie sich einfach entfernen und nach Reparaturen häufig wiederverwenden lässt. 

 

Teilebeschreibung Teilenummer Länge in Zoll – Ohne Spule
SEB-A CS9490-000 1,00  
SEB-B CS9491-000 2,00
SEB-C CS9492-000 3,00
SEB-D CS9493-000 4,00
SEB-E CS9494-000 6,00
SEB-F CS9495-000 9,00

Betriebstemperatur: -75 oC bis 180 oC

Seitlich steckbare, vorab mit einer Spule versehene, wiederverwendbare Silikondurchführung für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, in denen auch Band oder Formdistanzstücke verwendet werden. Ein Streifen dieser seitlich steckbaren Durchführung ersetzt 1,82 m an herkömmlichem Band (40 Wicklungen). Das Material ist vernetzt und thermogeformt, um der knappen Bündelkonfiguration der Anwendung zu entsprechen. Die seitlich steckbare Standarddurchführung verfügt über keine Klebeschicht, sodass sie sich einfach entfernen und nach Reparaturen häufig wiederverwenden lässt. 

 

  • Teilebeschreibung
  • SEB-A
  • Teilenummer CS9490-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 1,00  
  • SEB-B
  • Teilenummer CS9491-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 2,00
  • SEB-C
  • Teilenummer CS9492-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 3,00
  • SEB-D
  • Teilenummer CS9493-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 4,00
  • SEB-E
  • Teilenummer CS9494-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 6,00
  • SEB-F
  • Teilenummer CS9495-000
  • Länge in Zoll – Ohne Spule 9,00

Betriebstemperatur: -75 oC bis 180 oC

Wärmeschrumpfspulen

202W302 bis 342

Wärmeschrumpfspulen bieten eine hervorragende Positionierung, Polsterung und Schutz für Kabel oder Schläuche mit P-Klammern oder Kabelbindern.  

Verfügbare Materialien 

MaterialMaterialbeschreibungVorbeschichtungKlebemittel
-3Halbfestes Polyolefin/42 oder /86S1017 oder S1048
-4Flexibles Polyolefin/42 oder /86S1017 oder S1048
-12Fluorelastomerk. A.S1255-04
-25Flüssigkeitsbeständiges Elastomer/86 oder /225S1017, S1048 oder S1125
-130Flexibles Polyolefin/42 oder /86S1017

Quadratische Ausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 12 und -25 

Wärmeschrumpfspulen bieten eine hervorragende Positionierung, Polsterung und Schutz für Kabel oder Schläuche mit P-Klammern oder Kabelbindern.  

Verfügbare Materialien 

  • Material
  • -3
  • Materialbeschreibung Halbfestes Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -4
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -12
  • Materialbeschreibung Fluorelastomer
  • Vorbeschichtung k. A.
  • Klebemittel S1255-04
  • -25
  • Materialbeschreibung Flüssigkeitsbeständiges Elastomer
  • Vorbeschichtung /86 oder /225
  • Klebemittel S1017, S1048 oder S1125
  • -130
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017

Quadratische Ausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 12 und -25 

Wärmeschrumpf-Positionierungsring

400W242

Der Wärmeschrumpf-Positionierungsring eignet sich für eine hohe Durchmesser-Bandbreite, einschließlich großer Ausdehnungen. Er verfügt über solide mechanische, thermische und chemische Eigenschaften. Der Ring hält die Schläuche/Rohre zusammen und optimiert die Raumnutzung.

Material Materialbeschreibung Vorbeschichtung Klebemittel
-3 Halbfestes Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-4 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017 oder S1048
-25 Flüssigkeitsbeständiges Elastomer /86 oder /225 S1017 oder S1048
-100 Polyolefin, Zerohal k. A. S1030
-130 Flexibles Polyolefin /42 oder /86 S1017

Dreiecksausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 25 und -100

Der Wärmeschrumpf-Positionierungsring eignet sich für eine hohe Durchmesser-Bandbreite, einschließlich großer Ausdehnungen. Er verfügt über solide mechanische, thermische und chemische Eigenschaften. Der Ring hält die Schläuche/Rohre zusammen und optimiert die Raumnutzung.

  • Material
  • -3
  • Materialbeschreibung Halbfestes Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -4
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -25
  • Materialbeschreibung Flüssigkeitsbeständiges Elastomer
  • Vorbeschichtung /86 oder /225
  • Klebemittel S1017 oder S1048
  • -100
  • Materialbeschreibung Polyolefin, Zerohal
  • Vorbeschichtung k. A.
  • Klebemittel S1030
  • -130
  • Materialbeschreibung Flexibles Polyolefin
  • Vorbeschichtung /42 oder /86
  • Klebemittel S1017

Dreiecksausdehnung = -130-Material 

Kreisförmige Ausdehnung = Materialien -3, -4, 25 und -100

Vorteile: Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Zusätzlicher Schutz und Schwingungswiderstand
  • Passend zur Betriebskonfiguration der Schaltung
  • Längere Nutzungsdauer von Schaltungen
  • Stellt die ursprüngliche Leistung wieder her 
  • Schwingungsdämpfung 

Eigenschaften: Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Einfache Installation
  • Wärmeschrumpfend
  • Flüssigkeitsbeständig
  • Temperaturbeständig 
  • Einfache Installation

Anwendungen: Zubehörteile für Wärmeschrumpfprodukte

Leitungen und Kabel
  • Drahtbündelschutz
  • Drahtzwischenraum 
  • Schwingungsdämpfung