Zugentlastung und mechanischer Schutz

Raychem Warmschrumpf-Kabeldurchführungen und -übergänge bieten Zugentlastung für Kabelsätze in rauen Umgebungen. Diese Produkte verhindern das Eindringen von Salzwasser, Kraftstoffen und erdölbasierten Lösungsmitteln. Die Durchführungen und Übergänge sind in den gängigen T- oder Y-Formen oder mit verschiedenen Öffnungen für mehrfach verzweigte Kabel erhältlich. Eine Vielzahl an Ausgangswinkeln und Verzweigungen steht zur Verfügung, die mehrfach verzweigten Kabelbaumbaugruppen Zugentlastung, Abdichtung und mechanischen Schutz bieten.

Produkteigenschaften:

Durchführungen/Übergänge

  • Abriebfestigkeit
  • Wasserdicht durch Selbstabdichtung (nur mit Dichtungsmittel beschichtete Teile)
  • Mechanischer Schutz 
  • Wärmeschrumpfend für variablen Größenbereich
  • Mühelose Installation
  • Temperatur- und lösungsmittelbeständig 
  • Zugentlastung  für Kabeldurchführungen 
  • Erhältlich in verschiedenen Größen 

85049

Konform mit SAE AS85049/142

QFT

Konfigurierbarer Wärmeschrumpfübergang

8:1

Größter verfügbarer Übergang

TE bietet mehrfach verzweigte Muffen/Durchführungen mit 2 bis 8 einzelnen Verzweigungen, die für Abdichtung und Zugentlastung sorgen.
John Kuster,
Sr. Product Manager

Kabelbaumsysteme und ihre Komponenten

Komponenten System 10 System 20 System 25 System 30 System 100 System 200 System 300
Schrumpfschlauch Versafit NT-FR DR-25 VPB ZHTM RW-200 RT555
Warmschrumpf-Formteil -3, -4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Klebstoff S1017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1125, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255-04 S1255-04
Vorbeschichtung /42, /180 /164, /86 /86, /225 k. A. /180 k. A. k. A.

Materialauswahltabelle

Materialnummer Beschreibung Betriebstemperaturbereich
-3 Halbstarres modifiziertes Polyolefin -55 °C bis 135 °C
-4 Flexibles Polyolefin -55 °C bis 135 °C
-5 Elastomer, flexibel -70 oC bis 121 oC
-12 Modifiziertes Fluorelastomer -55 °C bis 200 °C
-25 Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer -75 °C bis 150 °C
-50 Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer -55 °C bis 150 °C
-51 Chemikalienbeständiges Fluorelastomer -55 °C bis 135 °C
-71 Halbstarres modifiziertes Polyolefin -55 °C bis 135 °C
-100 Material für geringe Brandgefahr -30 °C bis 105 °C
-130 Halbstarres modifiziertes Polyolefin -20 °C bis 70 °C

M85049/142-Querverweis

Suffixnummer Teilebeschreibung des Herstellers
01 R85049/142-01
02 R85049/142-02
03 R85049/142-03
04 R85049/142-04
05 R85049/142-05
06 R85049/142-06
07 R85049/142-07
08 R85049/142-08
09 R85049/142-09
10 R85049/142-10
11 R85049/142-11
12 R85049/142-12
13 R85049/142-13

Ausgewählte Anwendungen

Durchführungen/Übergänge

  • Stromkabel-Endverschlüsse
  • Mehrfach verzweigte Kabelbäume