Produkte (77) Übersicht
Leicht

Leistungsstarke Geflechtschirmungen

RayBraid und INSTALITE Lightweight Braid sind leistungsstarke Metallumflechtungen, die sowohl eine hervorragende EMI-Schirmung als auch Blitzschutz für Draht- und Kabelbaumsysteme bieten. Die neue Schirmung INSTALITE Lightweight Braid (LWB) ist eine kostengünstige Möglichkeit, bis zu 50 % an Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Schirmungen einzusparen.

RayBraid, Ray-90 oder Ray-10X sind unterschiedliche Ausführungen, die sich in den Optionen für optische Abdeckung und Beschichtung unterscheiden. Ray-90 und 101 verfügen über verzinnte und Ray-103 über vernickelte Kupferlitzen, die eine längere Lagerdauer und Temperaturen von bis 200 °C ermöglichen. Alle RayBraid-Umflechtungen sind mit dem CRES-Lock-Bandriemen von TE und den Tinel Lock-Endgehäuse-Anschlusssystemen kompatibel.  Light Weight Braid (LWB-10X) ist zudem mit Zinn- und Nickelbeschichtung erhältlich und ermöglicht so eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % gegenüber RayBraid-Umflechtungen. Wenn das Gewicht von entscheidender Bedeutung ist, bieten die LWB-10X-Produkte ohne Leistungsverlust einen erheblichen Vorteil. Alle Abschirmungen der LWB-10X-Serie sind mit dem CRES-Lock-Bandriemen von TE und den Tinel Lock-Endgehäuse-Anschlusssystemen kompatibel.  Beide Produkte umfassen den traditionellen röhrenförmigen RayBraid-Formkern, der eine einfache Installation an Drahtbündeln ermöglicht.

50%

Gewichtseinsparungen von bis zu 50 % mit LWB im Vergleich zu vorhandenen RayBraid-Umflechtungen

LWB

Light Weight Braid

INSTALITE Braid-Umflechtung

Teilenummern

Durchmesser, mm (Zoll) Verzinnt Vernickelt
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

RayBraid-Umflechtung

Detailinformationen zum Teil

  Abdeckung Größen
Ray-90 (verzinntes Kupfergeflecht) Min. 90 % optische Abdeckung 10 verschiedene Größen mit Durchmessern von 3,0 bis 30,0 mm
Ray-101 (verzinntes Kupfergeflecht) Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung  Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm 
Ray-103 (vernickeltes Kupfergeflecht) Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung  Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm

Betriebstemperaturen

  Betriebstemperatur
LWB-101-xx (verzinnt) -65 oC bis 150 oC
LWB-103-xx (vernickelt) -65 oC bis 200 oC
Ray-90 bis zu 150 °C
Ray-101 bis zu 150 °C
Ray-103 über 150 °C

RayBraid, CRES-Lock, Tinel-Lock und INSTALITE sind geschützte Bezeichnungen. 

Leicht

Leistungsstarke Geflechtschirmungen

RayBraid und INSTALITE Lightweight Braid sind leistungsstarke Metallumflechtungen, die sowohl eine hervorragende EMI-Schirmung als auch Blitzschutz für Draht- und Kabelbaumsysteme bieten. Die neue Schirmung INSTALITE Lightweight Braid (LWB) ist eine kostengünstige Möglichkeit, bis zu 50 % an Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Schirmungen einzusparen.

RayBraid, Ray-90 oder Ray-10X sind unterschiedliche Ausführungen, die sich in den Optionen für optische Abdeckung und Beschichtung unterscheiden. Ray-90 und 101 verfügen über verzinnte und Ray-103 über vernickelte Kupferlitzen, die eine längere Lagerdauer und Temperaturen von bis 200 °C ermöglichen. Alle RayBraid-Umflechtungen sind mit dem CRES-Lock-Bandriemen von TE und den Tinel Lock-Endgehäuse-Anschlusssystemen kompatibel.  Light Weight Braid (LWB-10X) ist zudem mit Zinn- und Nickelbeschichtung erhältlich und ermöglicht so eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % gegenüber RayBraid-Umflechtungen. Wenn das Gewicht von entscheidender Bedeutung ist, bieten die LWB-10X-Produkte ohne Leistungsverlust einen erheblichen Vorteil. Alle Abschirmungen der LWB-10X-Serie sind mit dem CRES-Lock-Bandriemen von TE und den Tinel Lock-Endgehäuse-Anschlusssystemen kompatibel.  Beide Produkte umfassen den traditionellen röhrenförmigen RayBraid-Formkern, der eine einfache Installation an Drahtbündeln ermöglicht.

50%

Gewichtseinsparungen von bis zu 50 % mit LWB im Vergleich zu vorhandenen RayBraid-Umflechtungen

LWB

Light Weight Braid

INSTALITE Braid-Umflechtung

Teilenummern

Durchmesser, mm (Zoll) Verzinnt Vernickelt
3 (0.12) LWB-101-3.0 LWB-103-3.0
6 (0.24) LWB-101-6.0 LWB-103-6.0
10 (0.40) LWB-101-10.0 LWB-103-10.0
20 (0.79) LWB-101-20.0 LWB-103-20.0

RayBraid-Umflechtung

Detailinformationen zum Teil

  Abdeckung Größen
Ray-90 (verzinntes Kupfergeflecht) Min. 90 % optische Abdeckung 10 verschiedene Größen mit Durchmessern von 3,0 bis 30,0 mm
Ray-101 (verzinntes Kupfergeflecht) Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung  Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm 
Ray-103 (vernickeltes Kupfergeflecht) Min. 93 %, max. 100 % optische Abdeckung  Für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 38,0 mm

Betriebstemperaturen

  Betriebstemperatur
LWB-101-xx (verzinnt) -65 oC bis 150 oC
LWB-103-xx (vernickelt) -65 oC bis 200 oC
Ray-90 bis zu 150 °C
Ray-101 bis zu 150 °C
Ray-103 über 150 °C

RayBraid, CRES-Lock, Tinel-Lock und INSTALITE sind geschützte Bezeichnungen.