Produkte (9) Übersicht
Reparaturband

Reparaturbänder für die ursprüngliche Ausrüstungsleistung

Raychem-Reparaturbänder von TE eignen sich ideal zum Schutz von Kabel- und Kabelbaumsätzen, die bei der Installation beschädigt wurden, vor Feuchtigkeit, Korrosion und Verschmutzung.

Ideal für Reparaturen bei der Arbeit  

Raychem-Reparaturbänder für Kabelsätze und -bäume von TE können für viele gängige Kabelmäntel verwendet werden und bieten einen ähnlichen Schutz vor Witterungseinflüssen wie das Originalequipment. Die Reparaturbänder sind benutzerfreundlich, schützen vor Feuchtigkeit, bieten elektrische Isolation und sorgen dafür, dass die Systeme funktionsfähig bleiben. 

Selbstamalgamierendes Kabelbaumband

S1081

S1081 wird als Schutzwicklung für beschädigte Kabel und ungewöhnliche Formen eingesetzt, wenn keine wärmeschrumpfenden Formteile oder Schläuche angebracht werden können. Bei einer Erwärmung von mehr als 120 °C schrumpft das Band der Länge nach und formt selbstamalgamierend eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung. 

Teilebeschreibung Material  Kabelmäntel Betriebstemperatur
S1081 Selbstamalgamierend, nicht flammwidrig, Polyolefin DR-25-, RNF-100- und NT-Schläuche -80 oC bis 130 o

T-DR25-Band

Das T-DR-25-Band wird so angebracht, dass es eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung bildet. T-DR25-Band wird für das Reparieren von DR-25-Kabelmänteln und zum Schutz von Drahtbündeln empfohlen. Es ist flammwidrig und dichtet gut gegen Spritzwasser ab, nicht aber bei vollständigem Eintauchen in Wasser. Bei Erwärmung auf mehr als 130 °C schrumpft das Band der Länge nach und „verbindet sich“ mit der Oberfläche. So bildet es eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung.

Teilebeschreibung Breite (mm) Kabelmäntel Betriebstemperatur
T-DR-25-NR1-0 1" (25 mm) DR-25 135 °C
T-DR-25-NR2-0 0,75" (20 mm) DR-25 135 °C

Wärmeschrumpfendes RT-555-Hochtemperaturband

Das wärmeschrumpfende Hochtemperaturband ist ein zweischichtiges, seitlich anzubringendes Abdichtungsprodukt, das bei Wärme rückverformt werden kann und dessen Länge bei einer Wärmezufuhr von mehr als 220 oC um einen vordefinierten Prozentsatz schrumpft.

Teilebeschreibung Breite (mm) Betriebstemperatur
RT-555-T.75-A260-XX 0,75" (18,75 mm) 200 °C
RT-555-T1.0-A260-XX 1,0" (25 mm) 200 °C
RT-555-T1.5-A260-XX 1,5" (38 mm) 200 °C
RT-555-T2.0-A260-XX 2,0" (51 mm) 200 °C

Vorteile

  • Einfache Installation 
  • Schnelle Reparatur 
  • Reparatur ohne Entfernen der vorhandenen Kabel

Eigenschaften

  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit
  • Elektrische Isolation 
  • Zugentlastung 
  • Abriebschutz 

Anwendungen

  • Reparieren von abgeschnittenen, abgeriebenen, verschlissenen oder zerfetzten Kabelmänteln 
  • Abdichtung von Kabelverzweigungen

 

 

 

Literatur
Reparaturband

Reparaturbänder für die ursprüngliche Ausrüstungsleistung

Raychem-Reparaturbänder von TE eignen sich ideal zum Schutz von Kabel- und Kabelbaumsätzen, die bei der Installation beschädigt wurden, vor Feuchtigkeit, Korrosion und Verschmutzung.

Ideal für Reparaturen bei der Arbeit  

Raychem-Reparaturbänder für Kabelsätze und -bäume von TE können für viele gängige Kabelmäntel verwendet werden und bieten einen ähnlichen Schutz vor Witterungseinflüssen wie das Originalequipment. Die Reparaturbänder sind benutzerfreundlich, schützen vor Feuchtigkeit, bieten elektrische Isolation und sorgen dafür, dass die Systeme funktionsfähig bleiben. 

Selbstamalgamierendes Kabelbaumband

S1081

S1081 wird als Schutzwicklung für beschädigte Kabel und ungewöhnliche Formen eingesetzt, wenn keine wärmeschrumpfenden Formteile oder Schläuche angebracht werden können. Bei einer Erwärmung von mehr als 120 °C schrumpft das Band der Länge nach und formt selbstamalgamierend eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung. 

Teilebeschreibung Material  Kabelmäntel Betriebstemperatur
S1081 Selbstamalgamierend, nicht flammwidrig, Polyolefin DR-25-, RNF-100- und NT-Schläuche -80 oC bis 130 o

T-DR25-Band

Das T-DR-25-Band wird so angebracht, dass es eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung bildet. T-DR25-Band wird für das Reparieren von DR-25-Kabelmänteln und zum Schutz von Drahtbündeln empfohlen. Es ist flammwidrig und dichtet gut gegen Spritzwasser ab, nicht aber bei vollständigem Eintauchen in Wasser. Bei Erwärmung auf mehr als 130 °C schrumpft das Band der Länge nach und „verbindet sich“ mit der Oberfläche. So bildet es eine dichte, durchgehend anliegende Abdeckung.

Teilebeschreibung Breite (mm) Kabelmäntel Betriebstemperatur
T-DR-25-NR1-0 1" (25 mm) DR-25 135 °C
T-DR-25-NR2-0 0,75" (20 mm) DR-25 135 °C

Wärmeschrumpfendes RT-555-Hochtemperaturband

Das wärmeschrumpfende Hochtemperaturband ist ein zweischichtiges, seitlich anzubringendes Abdichtungsprodukt, das bei Wärme rückverformt werden kann und dessen Länge bei einer Wärmezufuhr von mehr als 220 oC um einen vordefinierten Prozentsatz schrumpft.

Teilebeschreibung Breite (mm) Betriebstemperatur
RT-555-T.75-A260-XX 0,75" (18,75 mm) 200 °C
RT-555-T1.0-A260-XX 1,0" (25 mm) 200 °C
RT-555-T1.5-A260-XX 1,5" (38 mm) 200 °C
RT-555-T2.0-A260-XX 2,0" (51 mm) 200 °C

Vorteile

  • Einfache Installation 
  • Schnelle Reparatur 
  • Reparatur ohne Entfernen der vorhandenen Kabel

Eigenschaften

  • Abdichtung gegen Feuchtigkeit
  • Elektrische Isolation 
  • Zugentlastung 
  • Abriebschutz 

Anwendungen

  • Reparieren von abgeschnittenen, abgeriebenen, verschlissenen oder zerfetzten Kabelmänteln 
  • Abdichtung von Kabelverzweigungen