Einfaches Kabelmanagement mit langlebigen Kabelbaumlösungen
Unser Portfolio an Kabelmanagement- und Kabelschutzprodukten umfasst Produkte zur Kabelkonfektionierung, die für raue Umgebungen entwickelt wurden. Wir stellen Warmschrumpfschläuche und wärmeschrumpfende Formteile sowie Endgehäuse, Verbindungselemente und Drahtklebstoffe und Dichtmittel her.
Was ist Kabelmanagement? Unter Drahtmanagement versteht man den Einsatz von Spezialwerkzeugen und -geräten zur Kontrolle der Drahtführung oder der Drahtorganisation. Das Drahtmanagement wird auch als Kabelmanagement bezeichnet und wird in elektrischen Systemen verwendet, um die Funktionalität der Kabel zu schützen. Es unterstützt und verwaltet Kabel während der Montage, wodurch nachfolgende Wartungsarbeiten oder Änderungen am Drahtsystem optimiert werden. Das Kabelmanagement wird aus verschiedenen Gründen eingesetzt, z.B. zum Schutz der Kabel vor Umwelteinflüssen, zur Vereinfachung der Navigation in elektrischen Systemen und zur Trennung der Kabel nach Funktion oder Verwendungszweck mithilfe eines Kabelorganisationssystems. Letztendlich verlängern Kabelmanagementwerkzeuge die Lebensdauer elektrischer Systeme, indem sie die Drähte schützen und es dem Benutzer erleichtern, bestimmte Kabel zu finden.
Was ist Drahtschutz? Drahtschutz ist der Schutz elektrischer Drähte und Kabel vor Beschädigung, Verschleiß und Umgebungseinflüssen. Drahtschutzlösungen schützen Drähte vor Abrieb, Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien, physikalischen Einflüssen sowie nuklearen und biologischen Faktoren. Diese Lösungen sind unerlässlich, um die Sicherheit von Kabeln vor Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder Gerätefehlern zu gewährleisten. Der Drahtschutz gewährleistet die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit elektrischer Systeme, die Datenintegrität und die Kabelidentifizierung. Er kann auch Kabelmanagement und -Identifizierung ermöglichen. Letztendlich tragen Drahtschutzlösungen dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken und die Sicherheit und Effektivität elektrischer Montagen zu verbessern.
Wir bieten ein vielfältiges Portfolio an Produkten für Drahtmanagement und Drahtschutz, z. B. Schrumpfschläuche und schrumpfbare Formteile sowie Warmschrumpfkappen. Diese Produkte bieten Abdichtung, Schutz, Zugentlastung und Eindämmung von Drähten und Kabeln und helfen dabei, die Integrität und Leistung in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Kabelgeflechte sind eine Art Abschirmung, die am häufigsten zum Abschirmen von elektronischen und Telekommunikationsgeräten vor elektromagnetischen Störungen und RFI verwendet wird. Diese tragen dazu bei, die Lebensdauer des Kabels und seine flexible mechanische Festigkeit zu erhöhen. Sie bestehen aus feinen Metalllitzen, meist aus verzinntem oder versilberten Kupfer, die fest in eine Kabelform eingewebt sind. Zinn- und nickelbeschichtete Metallgeflechte sind auch als separate Komponenten erhältlich, die zur EMV-Abschirmung von Kabelbündeln verwendet werden können und die mit verschiedenen Verbindungstechnologien an die Steckverbinder-Backsells von TE angeschlossen werden können. Leichte Lösungen sind ebenfalls erhältlich.
Unsere Kabelverschraubungen bieten eine ausgezeichnete Zugentlastung für Kabel und einen hohen Schutz gegen das Eindringen von Schmutz, Staub, Wasser und anderen Flüssigkeiten für elektrische Gehäuse.