Robuste rechteckige Glasfaser-Steckverbinder

TE Connectivity (TE) verfügt über eine Vielzahl an rechteckigen Glasfaser-Steckverbindern für raue Umgebungen, darunter ARINC und MTCT Steckverbinder. Ganz gleich, ob Sie Kollisionswarnsysteme oder Technik für die Bordunterhaltung oder Luft-Boden-Kommunikation entwickeln, Sie produzieren in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und sehen sich einer steigenden Nachfrage nach Gewichtseinsparungen ausgesetzt. Mit dem ARINC 600 Buchsensteckverbinder der nächsten Generation von TE können Sie sowohl das Gewicht als auch die Kosten reduzieren. Der MTCT Steckverbinder von TE bietet eine kompakte und leichte Bauweise für die Verwendung mit optischen ARINC 801 Kontakten. Ideal für Anwendungen wie Bordelektronik, Bordunterhaltungssysteme, Kommunikation, Produktionsunterbrechungen und andere Bereiche.